Moduli ingresso/uscita (I/O) di sicurezza

I nostri prodotti di sicurezza Guard I/O™ forniscono tutti i vantaggi del tradizionale I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Riducono i costi di cablaggio e il tempo di avvio per macchine e cellule. I blocchi Guard I/O sono disponibili con una serie di funzioni per applicazioni In Cabinet e on-machine.

Moduli Compact 5000 I/O serie 5069

Moduli I/O Compact 5000

I moduli I/O Compact 5000™ serie 5069 forniscono controllo ad alte prestazioni in un design compatto ed espandono le funzionalità delle prestazioni della piattaforma Logix. Rappresentano i moduli I/O locali in un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480 e sono dotati di opzioni di sicurezza. Questi moduli rappresentano la soluzione I/O distribuita ideale su una rete EtherNet/IP per controllori CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 con le restrizioni dei moduli di sicurezza. Sono ideali per applicazioni con requisiti di elaborazione elevati.


Moduli FLEX 5000 I/O serie 5094

Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.


Moduli ControlLogix serie 1756 basati su chassis

Moduli ControlLogix 1756

I moduli ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo assi, I/O speciali e di calcolo in grado di soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix su reti ControlNet™ o EtherNet/IP™.


Moduli ArmorBlock Guard I/O serie 1732

Moduli 1732 ArmorBlock Guard I/O

I moduli ArmorBlock® Guard I/O™ serie 1732 offrono tutti i vantaggi del tradizionale I/O distribuito per i sistemi di sicurezza. Questi moduli sono disponibili in custodia con classificazione IP67 per EtherNet/IP™ e sono pronti da montare direttamente sulla macchina.


Blocco I/O di sicurezza In Cabinet GuardPLC 1753

I/O di sicurezza GuardPLC 1753

Rockwell Automation comunica che da giugno 2018 l'I/O di sicurezza GuardPLC™ serie 1753 uscirà di produzione e pertanto non sarà più in vendita.


Blocco In Cabinet CompactBlock Guard Safety I/O serie 1791

I/O CompactBlock Guard Safety I/O 1791

I moduli CompactBlock™ Guard I/O™ serie 1791DS e 1791ES forniscono i vantaggi di I/O distribuito per sistemi di sicurezza. Questi moduli funzionano con controllori di sicurezza che comunicano su reti DeviceNet™ o EtherNet/IP™ tramite CIP™ Safety. CompactBlock Guard Safety I/O è ottimizzato per il funzionamento con controllori GuardPLC™, GuardLogix® e SmartGuard™.


Moduli In Cabinet POINT Guard I/O serie 1734

Moduli POINT Guard I/O

I moduli POINT Guard I/O™ sono moduli I/O di sicurezza certificati progettati per l'inserimento nel sistema POINT I/O™ standard, che offrono funzionalità di automazione e sicurezza in una soluzione I/O di densità massima. POINT Guard I/O comunica sfruttando il protocollo di sicurezza CIP™ su EtherNet/IP™ per controllori GuardLogix® o DeviceNet™ per controllori SmartGuard™ 600.