Azionamenti di sicurezza

Le opzioni di sicurezza permettono di ridurre il tempo di fermo delle macchine e aumentare la produttività. Per facilitare la protezione sia del personale che delle macchine, sono disponibili svariati convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza. I convertitore di frequenza PowerFlex 525 includono la funzione Safe Torque-Off integrata di serie. Safe Torque-Off è una funzione opzionale per i convertitori di frequenza PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S e 750, che supportano inoltre la funzionalità di controllo Safe Speed. Inoltre, è possibile configurare i convertitori di frequenza senza un'opzione di sicurezza utilizzando il relè di sicurezza MSR57P.

Convertitori di frequenza PowerFlex 70 serie 20A

PowerFlex 70

I convertitori di frequenza PowerFlex® 70 sono pacchetti compatti di alimentazione, controllo e interfaccia operatore progettati per soddisfare le esigenze di spazio, semplicità e affidabilità. Questi convertitori forniscono un ampio spettro di funzionalità che consentono di integrarli facilmente nell'architettura e configurarli per quasi tutte le esigenze applicative.


Convertitori di frequenza in bassa tensione PowerFlex 525 serie 25B

PowerFlex 525

I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare e innovativa per supportare installazione e configurazione facili e veloci. Questi convertitori di frequenza compatti di nuova generazione offrono comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie comprese tra 0,4 e 22 kW (0,5 e 30 CV) con classi di tensione globale di 100 - 600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio flessibile. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature massime di 70 °C (158 °F) e sono ideali per applicazioni come convogliatori, ventole, pompe e betoniere.


Convertitori di frequenza PowerFlex 527 serie 25C

PowerFlex 527

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i controllori di automazione programmabili Logix. Così il convertitore di frequenza può utilizzare le funzionalità del controllore e Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l'uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.


Inverter PowerFlex 700S serie 20D

PowerFlex 700S

Gli inverter 700S PowerFlex® offrono integrazione ottimizzata per le più esigenti applicazioni di controllo dei drive e di sistemi di azionamento stand alone e coordinate. L'inverter PowerFlex 700S con l'opzione DriveLogix™ unisce le potenti prestazioni e il controllo flessibile degli inverter PowerFlex con un motore Logix ad alte prestazioni per produrre una soluzione di drive e controllo estremamente funzionale ed economica.


Inverter PowerFlex 753 serie 20F

PowerFlex 753

Gli inverter 753 PowerFlex® sono economici e di facile utilizzo in applicazioni generiche che richiedono caratteristiche di sicurezza. Sono disponibili nella versione standard con I/O integrato, ideale per costruttori di macchine e integratori di sistema che desiderano ridurre i costi di progettazione, fornire più rapidamente le macchine sul mercato e soddisfare la richiesta dell'utilizzatore finale di macchine più produttive. Selezionare convertitori dalle dimensioni ridotte per applicazioni a bassa potenza in caso di una disponibilità di spazio limitata. Il modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta offre metodi flessibili ed economici per l'utilizzo delle reti EtherNet/IP.


Inverter PowerFlex 755 serie 20G

PowerFlex 755

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 offrono facilità di utilizzo, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Offrono un maggior numero di opzioni di controllo e hardware oltre a caratteristiche di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori si adattano ottimamente a un'ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori. Grazie al sistema Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile posizionare questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei servoazionamenti Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta supporta topologie di rete ad anello, lineari e a stella, come pure la funzionalità Device Level Ring (DLR, rete ad anello a livello di dispositivi) per una connettività con tolleranza ai problemi e un'elevata disponibilità degli azionamenti.


Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il sistema di azionamento PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente all'arco con funzionalità di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.


Controllo assi di sicurezza

Controllo assi di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per minimizzare il tempo di fermo e ridurre gli sprechi di energia e gli scarti di produzione, consentendo al tempo stesso di migliorare l'efficienza operativa della macchina. I modelli Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 sono tutti caratterizzati da funzionalità di sicurezza integrate. Con la funzione Safe Torque-Off, viene disabilitata un'uscita di azionamento per rimuovere la coppia del motore senza togliere alimentazione all'intera macchina. Safe Speed Monitoring permette di ridurre e monitorare la velocità dell'applicazione per aiutare l'operatore a eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni senza arrestare completamente la macchina.