Prodotti di sicurezza

I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento del macchinario, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per aiutarvi a raggiungere obiettivi di sicurezza e produttività in applicazioni di processo e produzione discreta.

Tecnologia GuardLink

Tecnologia GuardLink

La tecnologia GuardLink™ è un protocollo di comunicazione basato sulla sicurezza che si collega in modo sicuro ad una Connected Enterprise. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen-Bradley® Guardmaster® che includono la tecnologia GuardLink forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia aiuta a potenziare la sicurezza e ad aumentare l'efficienza delle macchine e dell'intero impianto.


Sistemi di connessione di sicurezza

Sistemi di connessione di sicurezza

Le porte a T o gli splitter, le scatole di distribuzione, le spine di cortocircuitazione e gli accoppiatori di sicurezza Guardmaster® costituiscono un sistema di connettori a sgancio rapido dedicato alla sicurezza delle macchine. Gli accoppiatori GuardLink™ connettono i dispositivi di ingresso di sicurezza a un sistema GuardLink, un protocollo di comunicazione basato sulla sicurezza che si collega in modo sicuro alla Connected Enterprise. I dispositivi abilitati GuardLink offrono funzionalità e diagnostica avanzate a cui si può accedere solo tramite un accoppiatore GuardLink.

 


Azionamenti di sicurezza

Azionamenti di sicurezza

Le opzioni di sicurezza permettono di ridurre il tempo di fermo delle macchine e aumentare la produttività. Per facilitare la protezione sia del personale che delle macchine, sono disponibili svariati convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza. I convertitore di frequenza PowerFlex 525 includono la funzione Safe Torque-Off integrata di serie. Safe Torque-Off è una funzione opzionale per i convertitori di frequenza PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S e 750, che supportano inoltre la funzionalità di controllo Safe Speed. Inoltre, è possibile configurare i convertitori di frequenza senza un'opzione di sicurezza utilizzando il relè di sicurezza MSR57P.


Moduli ingresso/uscita (I/O) di sicurezza

Moduli ingresso/uscita (I/O) di sicurezza

Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di attributi di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine. I moduli I/O Compact 5000™, FLEX 5000™ e ControlLogix® condividono in gran parte una struttura dati e un'interfaccia operatore grafica comuni, che consentono una facile integrazione in una delle tre piattaforme. Questa struttura comune a livello operativo e di programmazione riduce i tempi di progettazione e permette il riutilizzo di codice. I nostri moduli di sicurezza Guard I/O™ includono tutti i vantaggi offerti dall'I/O distribuito tradizionale. Le strutture di montaggio riducono i costi di cablaggio e i tempi di avviamento per le macchine e le celle dei sistemi di sicurezza.


Controllo assi di sicurezza

Controllo assi di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per minimizzare il tempo di fermo e ridurre gli sprechi di energia e gli scarti di produzione, consentendo al tempo stesso di migliorare l'efficienza operativa della macchina. I modelli Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 sono tutti caratterizzati da funzionalità di sicurezza integrate. Con la funzione Safe Torque-Off, viene disabilitata un'uscita di azionamento per rimuovere la coppia del motore senza togliere alimentazione all'intera macchina. Safe Speed Monitoring permette di ridurre e monitorare la velocità dell'applicazione per aiutare l'operatore a eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni senza arrestare completamente la macchina.


Controllo motore di sicurezza

Controllo motore di sicurezza

I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza aiutano a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione degli apparecchi elettrici. Il controllore CENTERLINE® ArcShield™ Arc-Resistant e CENTERLINE 2500 e 2100 con centri controllo motori ArcShield forniscono un affidabile controllo dei processi per applicazioni che richiedono un livello elevato di protezione del personale. La nostra linea di sicurezza ArmorStart® di controllori distribuiti del motore possiede le caratteristiche di sicurezza di Categoria 4, fornendo al tempo stesso una soluzione di sicurezza integrata nell'installazione DeviceNet™ On-Machine™. I nostri relè ausiliari e contattori di sicurezza IEC aiutano a proteggere il personale da avvii non intenzionali delle macchine e perdita della funzione di sicurezza. Il sistema di isolamento di sicurezza ElectroGuard® semplifica le procedure di lock-out/tag-out operatore per migliorare conformità e produttività.


Dispositivi di sicurezza rilevamento accesso

Dispositivi di sicurezza rilevamento accesso

I nostri dispositivi di sicurezza di rilevamento accesso rilevano la posizione di oggetti o personale nelle vicinanze delle zone pericolose.


Controllori programmabili di sicurezza

Controllori programmabili di sicurezza

I nostri sistemi di PLC di sicurezza apportano i vantaggi dei tradizionali sistemi PLC alle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi di relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro. I PLC di sicurezza consentono ai programmi standard e correlati alla sicurezza di risiedere in un solo chassis controllore, fornendo flessibilità di programmazione nonché un ambiente conosciuto e di facile utilizzo per i programmatori. I nostri controllori di sicurezza forniscono un controllo aperto e integrato che aiuta a garantire la sicurezza della macchina e protegge gli attuali investimenti effettuati per dispositivi di controllo.


Relè di sicurezza

Relè di sicurezza

I relè di sicurezza controllano e monitorano un sistema di sicurezza e consentono di avviare il macchinario o di eseguire comandi per arrestarne il funzionamento. I relè di sicurezza a funzione singola costituiscono la soluzione più economica per le macchine di dimensioni ridotte che presuppongono l'utilizzo di un dispositivo logico dedicato per completare la funzione di sicurezza. I relè di sicurezza di monitoraggio modulari e configurabili sono particolarmente indicati laddove sono richiesti molteplici dispositivi di salvaguardia e un controllo di zona minimo.


Interruttori di sicurezza

Interruttori di sicurezza

Gli interruttori di sicurezza sono progettati e realizzati in conformità agli standard internazionali concernenti affidabilità, stabilità e qualità. Gli interruttori di sicurezza comprendono gli interruttori di finecorsa e di interblocco, nonché gli interruttori di emergenza.


Relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate

Relè a funzione singola con uscite ritardate

I relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere la potenza per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso. Ad esempio, per mantenere in blocco una porta di protezione per una durata fissa una volta premuto il pulsante di arresto è sufficiente premere un interruttore.