Relè temporizzatori con base a tubo

I relè temporizzatori con base a tubo serie 700-HT, per applicazioni generali, vengono montati su basi di tipo a tubo.

Relè temporizzatori a base a tubo serie 700-HT
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Opzioni di ritardo di inserzione o disinserzione
  • Montaggio su zoccolo a pin robusto
  • Portata contatti DPDT 10 A
  • Temporizzazione fissa di 0,1 s…30 min
  • Singola temporizzazione regolabile 0,1 s…3 min

Ulteriori informazioni

I relè e temporizzatori Allen-Bradley fanno parte della linea di componenti fondamentali Rockwell Automation . Scopri come questi componenti base per l'industria possono semplificare l'installazione, migliorare il tempo di disponibilità, diminuire gli interventi di manutenzione e, in definitiva, ridurre i costi.

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA - File 223833
  • Omologazione UL Listed - N. File E3125; n. guida NLDX (se utilizzato con zoccoli 700-HN100, 700-HN101, 700-HN125 e 700-HN126)
  • Riconosciuto UL - N. File E3125; n. guida NLDX 2

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 14
  • EN 60947-1,-5-1
  • EN 61812-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.