Relè a stato solido

I nostri relè a stato solido offrono i vantaggi derivanti dalla struttura a stato solido, vale a dire l'assenza di parti mobili o di contatti a rischio di usura, e dalla compatibilità con i controllori industriali come ad esempio i PLC e i termoregolatori.

Relè a stato solido con base a tubo serie 700-SA

700-SA base a tubo

I relè a stato solido con base a tubo serie 700-SA hanno una corrente di uscita di carico di 5 A.


Relè a stato solido Ice Cube serie 700-SC

700-SC Ice Cube

I relè a stato solido Ice Cube serie 700-SC sono minirelè con zoccolo e hanno una corrente di uscita di carico di 3 A.


Relè a stato solido con base quadrata serie 700-SF

700-SF base quadrata

I relè con base quadrata serie 700-SF sono relè a stato solido con corrente 3 A compatibili con zoccoli HN116.


Relè a stato solido Hockey Puck serie 700-SH

700-SH tipo Hockey Puck

I relè a stato solido Hockey Puck serie 700-SH possono gestire un carico resistivo continuo fino a 40 A con un dissipatore termico a forma di disco da hockey.


Relè a stato solido Slim Line serie 700-SK

700-SK Slim Line

I relè Slim Line serie 700-SK sono relè a stato solido compatibili con zoccoli HN121 o HN122 e correnti nominali fino a 2 A.