Relè di sicurezza

I relè di sicurezza controllano e monitorano un sistema di sicurezza e consentono di avviare il macchinario o di eseguire comandi per arrestarne il funzionamento. I relè di sicurezza a funzione singola costituiscono la soluzione più economica per le macchine di dimensioni ridotte che presuppongono l'utilizzo di un dispositivo logico dedicato per completare la funzione di sicurezza. I relè di sicurezza di monitoraggio modulari e configurabili sono particolarmente indicati laddove sono richiesti molteplici dispositivi di salvaguardia e un controllo di zona minimo.

Relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster 440C-CR30

Relè di sicurezza configurabile via software

I relè di sicurezza configurabili via software Guardmaster® 440C-CR30 sono flessibili, economici e di facile utilizzo. Questi relè sono ideali per le applicazioni che richiedono almeno dieci controlli e circuiti di sicurezza a doppio canale e cinque zone di uscita. È possibile configurare questo relè selezionando i blocchi funzione di sicurezza certificati per creare rapidamente le applicazioni desiderate. Questo relè è completamente integrato con i controllori Allen-Bradley Logix e può essere configurato mediante il software Studio 5000 Logix Designer® o Connected Components Workbench. Il relè 440C-CR30 può condividere informazioni con il sistema di controllo mediante il modulo plug-in EtherNet/IP opzionale che aumenta il tempo di disponibilità e abilita la Connected Enterprise.


Relè di sicurezza Guardmaster

Relè di sicurezza Guardmaster

I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema. Inoltre, le informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti GSR tramite l'interfaccia EtherNet/IP opzionale contribuiscono a minimizzare i tempi di fermo non pianificati, aumentare l'efficienza e a creare una Connected Enterprise. Il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink estende ulteriormente queste funzionalità fino a condividere diagnostica e informazioni di stato degli interruttori e dei sensori di sicurezza connessi in serie tramite GuardLink


Relè speciali e a funzione singola

Relè speciali e a funzione singola

I relè speciali e a funzione singola sono progettati per fornire funzioni di sicurezza di base e avanzate come il monitoraggio dei tempi di ritardo e della velocità. Sono concepiti anche per l'utilizzo in applicazioni specifiche come il controllo a due mani, il muting e il controllo delle pedane e dei bordi di sicurezza sensibili alla pressione.


Relè ausiliari di sicurezza

Relè ausiliari di sicurezza

I relè ausiliari di sicurezza sono progettati per garantire funzionamento speculare o meccanico, in modo da soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.


Relè di sicurezza modulari serie MSR300

Relè di sicurezza modulari serie MSR300

I relè di sicurezza modulari espandibili serie MSR300 gestiscono sistemi di sicurezza più grandi e più complessi consentendo la connessione di più moduli d'ingresso a una singola unità di base. Offre una configurazione logica con più ingressi e il controllo di più uscite indipendenti. Il sistema supporta fino a 20 ingressi differenti e può controllare fino a 3 zone, eseguendo semplici configurazioni logiche di blocchi funzione tramite impostazioni di selettori rotativi, invece di una configurazione software.