Relè temporizzatori industriali NEMA

I nostri relè temporizzatori industriali sono progettati secondo le norme NEMA. Questi relè sono disponibili in versioni con temporizzazione a stato solido e pneumatica.

Relè temporizzatori regolabili a stato solido NEMA serie 700-PS

700-PS a stato solido regolabili

I relè temporizzatori a stato solido serie 700-PS sono temporizzatori a stato solido precisi che possono essere montati su relè serie 700-P, -PK, -R o -RM a 4 poli e su relè serie 700-PH a 2 poli. Utilizzando una targhetta adattatrice, è possibile montarli per l'utilizzo stand alone.


Relè temporizzatori fissi a stato solido serie 700-RTC

700-RTC a stato solido a tempo fisso

I relè temporizzatori a stato solido serie 700-RTC sono relè a tempo fisso progettati per le applicazioni che richiedono un tempo di ritardo specifico e in cui è necessario evitare modifiche di temporizzazione involontarie. Offrono l'affidabilità della struttura a stato solido a tempo fisso con un isolamento dei contatti paragonabile a quello di un relè elettromeccanico.