Relè industriali NEMA

Offriamo una vasta gamma di relè industriali NEMA progettati per applicazioni più gravose, carichi di dimensioni maggiori e una lunga durata per soddisfare le esigenze delle applicazioni di controllo industriale.

Relè per uso gravoso NEMA serie 700-P

Relè per uso gravoso 700-P

I relè per uso gravoso serie 700-P, 700-PH e 700-PK dispongono di quattro tipi di cartucce di contatti per rispondere a ogni specifico requisito di commutazione. Per ottenere una soluzione di applicazione personalizzata, è possibile combinare tempi di ritardo, collegamenti a ritenuta, contatti sovrapposti e contatti reed logici in un unico relè.


Relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso NEMA serie 700S

Relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso 700S

I relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso serie 700S-P e 700S-PK sono studiati per soddisfare gli standard di sicurezza internazionali. Questi relè dispongono di contatti ad accoppiamento meccanico e coperchi antimanomissione.


Relè interruttori sigillati NEMA serie 700-R

Relè interruttori sigillati 700-R

I relè sezionatori sigillati serie 700-R operano in ambienti estremamente gravosi e sporchi e in aree pericolose. I contatti in tungsteno sigillati ermeticamente forniscono la commutazione altamente affidabile di circuiti a bassa tensione. Il 700-R ha una durata estremamente lunga poiché non dispone dell'indotto utilizzato per modificare lo stato del contatto. 


Relè industriali NEMA serie 700-N

Relè industriali 700-N

I relè industriali serie 700-N sono una soluzione di commutazione di elevata affidabilità a corpo piatto. Questi relè a ritenuta elettrica dispongono della capacità di esclusione manuale con indicazione dello stato di facile identificazione sulla barra rossa altamente visibile.