Relè industriali IEC

Offriamo una vasta gamma di relè industriali IEC progettati per applicazioni più gravose, carichi di dimensioni maggiori e una lunga durata per soddisfare le esigenze di controllo industriale generali. Sono disponibili anche relè ausiliari IEC di sicurezza

Relè ausiliari IEC serie 700-CF

Relè ausiliari 700-CF

I relè ausiliari IEC serie 700-CF forniscono funzioni necessarie per applicazioni industriali gravose, quali contatti ad accoppiamento meccanico, opzioni di temporizzazione e lunga durata del contatto, in un design IEC.


Relè ausiliari IEC serie 700-K

Minirelè ausiliari 700-K

I relè ausiliari IEC serie 700-K sono relè industriali di dimensioni compatte in grado di commutare segnali a bassa energia.


Relè ausiliari di sicurezza IEC serie 700S-CF

Relè ausiliari di sicurezza 700S-CF

I relè ausiliari di sicurezza serie 700S-CF forniscono funzionamento speculare o meccanico, necessari in circuiti feedback per applicazioni di sicurezza. I contatti biforcati sono ideali per i circuiti di sicurezza feedback a bassa energia in cui è necessaria una elevata affidabilità dei contatti.