Relè temporizzatori a prestazioni elevate

I relè temporizzatori a prestazioni elevate guida DIN serie 700-FS hanno un design salvaspazio da 22,5 mm e una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 60 ore. La temporizzazione multifunzione aiuta a ridurre il magazzino e a standardizzare il design.

Relè temporizzatori ad alte prestazioni serie 700-FS
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Relè temporizzatori con funzionamento e temporizzazione regolabili
  • Montaggio su guida DIN e su quadro per eliminare il costo dello zoccolo
  • Relè di 22,5 mm di larghezza multifunzione o a funzione singola
  • Contatto di uscita SPDT o DPDT, opzioni a 8 A
  • Temporizzazione da 0,05 s a 60 ore
  • Circuito di protezione da picchi di corrente per la bobina

Ulteriori informazioni

I relè e temporizzatori Allen-Bradley fanno parte della linea di componenti essenziali Rockwell Automation. Scopri come questi componenti base per l'industria possono semplificare l'installazione, migliorare il tempo di disponibilità, diminuire gli interventi di manutenzione e, in definitiva, ridurre i costi.

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Omologazione cULus Listed - N. File E14840; n. guida NKCR/NKCR7

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.