Relè temporizzatori generici

I nostri temporizzatori elettronici generici e i nostri contatori consentono una maggiore flessibilità e riducono i costi di manutenzione ed energia.

Relè temporizzatori Economy serie 700-FE

Economy serie 700-FE

I relè temporizzatori Economy serie 700-FE hanno una larghezza di soli 17,5 mm. La temporizzazione è compresa fra 0,05 secondi e 10 ore. La versione multifunzione aiuta a ridurre il magazzino ricambi e a standardizzare il design.


Relè temporizzatori ad alte prestazioni serie 700-FS

700-FS prestazioni elevate

I relè temporizzatori a prestazioni elevate guida DIN serie 700-FS hanno un design salvaspazio da 22,5 mm e una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 60 ore. La temporizzazione multifunzione aiuta a ridurre il magazzino e a standardizzare il design.


Relè temporizzatori a morsettiera serie 700-HLF

700-HLF morsettiera

I relè temporizzatori a morsettiera serie 700-HLF sono moduli assemblati relè/zoccolo per applicazioni ad alta densità.


Minirelè temporizzatori serie 700-HNC

700-HNC miniaturizzati

I minirelè temporizzatori serie 700-HNC sono fra i più piccoli relè temporizzatori disponibili. Necessitano di soli 26 mm (1,02 pollici) su una guida DIN con uno zoccolo.


Relè temporizzatori Ultra-Slim, serie 700-HNK

700-HNK Ultra-Slim

I relè temporizzatori Ultra-Slim serie 700-HNK sono fra i più piccoli relè ad innesto presenti sul mercato. Necessitano di soli 15,6 mm (5/8 di pollice) di spazio della guida DIN in uno zoccolo.


Relè temporizzatori Dial serie 700-HR

700-HR tipo Dial

I relè temporizzatori Dial serie 700-HR sono relè temporizzatori ad innesto montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati a pannello o su guida DIN.


Relè temporizzatori a base a tubo serie 700-HT

700-HT base a tubo

I relè temporizzatori con base a tubo serie 700-HT, per applicazioni generali, vengono montati su basi di tipo a tubo.


Relè temporizzatori a ciclo ripetuto serie 700-HV

700-HV a ciclo ripetuto

I relè temporizzatori a ciclo ripetuto serie 700-HV forniscono la commutazione ciclica on/off quando viene applicato un segnale. Gli intervalli on/off sono regolabili in modo indipendente.


Relè temporizzatori digitali multifunzione serie 700-HX

700-HX digitali multifunzione

I relè temporizzatori digitali multifunzione serie 700-HX utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per una migliore leggibilità. Questi relè offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.