Relè generici

I relè generici offrono un design affidabile, sostituzioni rapide e soluzioni a pannello che consentono un risparmio di spazio per applicazioni di controllo relè comuni.

Relè con base a tubo serie 700-HA

700-HA base a tubo

I relè con base a tubo serie 700-HA sono relè generici ideali per l'impiego da parte degli OEM dell'industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.


Relè a base quadrata serie 700-HB

700-HB base quadrata

I relè a base quadrata serie 700-HB sono progettati per applicazioni nei settori HVAC, elevatori e automobilistico. Sono disponibili due tipi di zoccolo: la versione terminale chiuso IEC e la versione terminale aperto NEMA.


Minirelè "Ice Cube" serie 700-HC

700-HC "Ice Cube" miniaturizzati

I minirelè a base quadrata serie 700-HC sono relè ad innesto a 4 poli per applicazioni di commutazione a bassa energia.


Relè a base quadrata con montaggio su flangia serie 700-HD

700-HD base quadrata con montaggio su flangia

I relè a base quadrata con montaggio su flangia serie 700-HD dispongono di morsetti a lamella ad attacco rapido.


Minirelè a base quadrata serie 700-HF

700-HF a base quadrata miniaturizzati

I minirelè a base quadrata serie 700-HF sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.


Relè di potenza serie 700-HG

Relè di potenza 700-HG

I relè di potenza serie 700-HG sono adatti per la commutazione di carichi CC. I nostri relè sono disponibili con soffio magnetico opzionale per lo spegnimento dell'arco, per consentire la commutazione di circuiti CC a corrente elevata.


Relè di potenza con montaggio su flangia serie 700-HHF

700-HHF di potenza con montaggio su flangia

I relè di potenza con montaggio su flangia serie 700-HHF sono relè generici di dimensioni ridotte per la commutazione di grossi carichi.


Relè a ritenuta magnetica serie 700-HJ

700-HJ ritenuta magnetica

I relè a ritenuta magnetica serie 700-HJ controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.


Relè Slim Line serie 700-HK

700-HK Slim Line

I relè generici Slim Line serie 700-HK sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.


Relè a morsettiera serie 700-HL

700-HL morsettiera

I relè a morsettiera serie 700-HL operano in diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia. La sottile interfaccia per polo (6,2 mm di larghezza) e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione. Il design del circuito opzionale di soppressione della corrente di dispersione evita problemi di indesiderata eccitazione della bobina o non diseccitazione del contatto per le uscite del controllore TRIAC. L'opzione della base terminale con morsetti a molla è ideale per applicazioni soggette a vibrazione.


Relè a pin per circuito stampato serie 700-HP

700-HP a pin per circuito stampato

I relè serie 700-HP Relays sono relè generici con morsetti con pin ad innesto per scheda a circuito stampato.


Relè ausiliari di sicurezza a pin per circuito stampato serie 700-HPS

Di sicurezza, a pin, per circuito stampato 700-HPS

I relè ausiliari di sicurezza a pin per circuito stampato serie 700-HPS presentano contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per i circuiti di sicurezza in base alla normativa EN 50205 (Tipo B).


Relè alternati serie 700-HTA

700-HTA alternati

I relè alternati serie 700-HTA fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo. La funzione alternata consente di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due. È possibile utilizzare questi relè in applicazioni con pompe, compressori, unità di climatizzazione e refrigerazione.