Zero-Force Touch Buttons 800Z

I nostri Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z sono progettati per sistemi di controllo macchina che richiedono l'uso di entrambe le mani. Una superficie sensore interconnessa collega due sensori capacitivi in piani sfalsati per una sensibilità del prodotto superiore. Toccando la superficie dell'interruttore, si genera un output che avvia il funzionamento. I nostri pulsanti possono rilevare una mano attraverso i guanti più industriali. Il contorno dei pulsanti a sfioramento si adatta facilmente alla forma della mano eliminando i rischi quando è necessario il controllo a due mani.

Zero-Force Touch Buttons serie 800Z
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Pulsanti a sfioramento ergonomici classificati a livello internazionale
  • Azionabile senza impiego di forza
  • Protezione EMC
  • LED diagnostici
  • Relè sostituibili (design industriale pesante)

Certificazioni

  • CE
  • CSA
  • C-TICK
  • cULus

Conformità agli standard

  • CSA 22.2, N. 14
  • EN50081-2
  • EN60204-1
  • EN60954-1
  • EN61000-6-2
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.