Pulsanti piezoelettrici serie 800K

I nostri pulsanti piezoelettrici serie 800K sono disponibili in dimensioni da 22,5 e 30,5 mm. Questi pulsanti utilizzano un circuito piezoelettrico incapsulato in un corpo di acciaio inossidabile 316 livello SAE per ottenere un campo IP69K. Il circuito piezoelettrico rileva la pressione sulla superficie del pulsante per fornire un segnale di attuazione instabile senza parti mobili.

Pulsanti piezoelettrici serie 800K
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Riduce al minimo la perdita di produzione a causa delle procedure di pulizia
  • Riduce al minimo la frequenza di sostituzione a causa della corrosione
  • Riduce al minimo la potenziale proliferazione di batteri dagli interstizi
  • Include il prodotto con certificazione UL per pannello industriale
  • Offre incisione laser personalizzata

Certificazioni

  • CE
  • CSA
  • EN/IEC 60947-1
  • RoHS
  • UL

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14-05
  • DIN 40050-9
  • EN IEC 60947-1
  • EN IEC 60947-5-1
  • IEC 60529
  • UL508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.