Interruttori da 16 mm IEC 800B

Gli interruttori da 16 mm serie 800B soddisfano le esigenze di applicazione di strumentazione e industriale leggera grazie alla propria struttura altamente configurabile e flessibile. Questi operatori sono eccellenti per applicazioni in cui lo spazio per il pannello è limitato o è necessario un ingombro ridotto. Sono in plastica a prova di corrosione per garantire una lunga durata del pulsante.

Operatori da 16 mm IEC serie 800B
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Conformità agli standard di tutto il mondo (UL, CSA, CE e CCC)
  • Materiali duraturi
    • Operatori in plastica a prova di corrosione per garantire una lunga durata del pulsante
    • Colori e illuminazione costanti che facilitano l'identificazione per tutta la vita utile dell'operatore
  • Semplice installazione
  • Struttura ergonomica
    • Superficie del pulsante con contorno
  • Tenuta affidabile
    • IP66 e Tipo 4/4X/13
    • Guarnizioni a diaframma: dispositivi di corsa lineare, lampade spia
    • Guarnizioni a V: selettori, tenute alta pressione
    • Guarnizioni a K: pulsanti di emergenza, doppio scorrimento
  • Commutazione bassa tensione affidabile
    • Contatti a scatto placcati in oro
    • Funzionamento affidabile in applicazioni sotto a 24 V CC, 5 mA fino a 5 V CC, 1 mA
  • Funzionalità E-stop avanzata
    • Standard funzione anti-tease (azione di attivazione)
    • Conformità a EN13850 e EN 60947-5-5
    • Meccanismo Direct Drive (attuazione positiva)

Certificazioni

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Conformità agli standard

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.