Operatori speciali

I nostri operatori speciali includono indicatori di stato, piccole lampade spia e pulsanti. Offriamo indicatori di stato da 12, 18 e 22 cm per uso commerciale e applicazioni industriali leggere. Le lampade spia di dimensioni ridotte e i pulsanti speciali sono stati studiati appositamente per le applicazioni gravose e le aree pericolose.

Operatori da 16 mm IEC serie 800B

800B operatori

Gli interruttori da 16 mm serie 800B soddisfano le esigenze di applicazione di strumentazione e industriale leggera grazie alla propria struttura altamente configurabile e flessibile. Questi operatori sono eccellenti per applicazioni in cui lo spazio per il pannello è limitato o è necessario un ingombro ridotto. Sono in plastica a prova di corrosione per garantire una lunga durata del pulsante.


Pulsanti piezoelettrici serie 800K

Pulsanti piezoelettrici serie 800K

I nostri pulsanti piezoelettrici serie 800K sono disponibili in dimensioni da 22,5 e 30,5 mm. Questi pulsanti utilizzano un circuito piezoelettrico incapsulato in un corpo di acciaio inossidabile 316 livello SAE per ottenere un campo IP69K. Il circuito piezoelettrico rileva la pressione sulla superficie del pulsante per fornire un segnale di attuazione instabile senza parti mobili.


Segnalatori luminosi serie 800L

Segnalatori luminosi 800L

I nostri segnalatori luminosi serie 800L sono ideali per uso commerciale e applicazioni industriali leggere. Disponibile con illuminazione stroboscopica o a incandescenza, la linea serie 800L è perfetta per OEM a volumi elevati, quadristi e appaltatori.


Operatori touch/a palmo serie 800P

Operatori touch screen/a palmo 800P

I nostri operatori a sfioramento/a fungo serie 800P sono costruiti per applicazioni che richiedono il funzionamento elettromeccanico per la sicurezza, la resistenza a interferenza da radiofrequenza e un design ergonomicamente sensibile per ridurre i fattori di rischio associati a disturbi da traumi cumulativi. Queste unità, con funzionamento articolato, forniscono una forza di azionamento ridotta rispetto alle unità di azionamento standard, consentendo l'inclinazione della testa del pulsante per un maggiore comfort e un vantaggio meccanico.


Lampade spia da 18 mm serie 800T

Lampade spia da 18 mm 800T

Le nostra linea di lampade spia da 18 mm serie 800T offre lampade spia di piccole dimensioni per uso gravoso. Se occorre una serie di lampade spia piccole ma robuste, abbiamo la soluzione adatta.


Zero-Force Touch Buttons serie 800Z

Zero-Force Touch Buttons 800Z

I nostri Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z sono progettati per sistemi di controllo macchina che richiedono l'uso di entrambe le mani. Una superficie sensore interconnessa collega due sensori capacitivi in piani sfalsati per una sensibilità del prodotto superiore. Toccando la superficie dell'interruttore, si genera un output che avvia il funzionamento. I nostri pulsanti possono rilevare una mano attraverso i guanti più industriali. Il contorno dei pulsanti a sfioramento si adatta facilmente alla forma della mano eliminando i rischi quando è necessario il controllo a due mani.