Operatori monoblocco 800FD

Gli operatori monoblocco serie 800FD sono studiati per soddisfare gli standard internazionali. Questi operatori includono interruttori di arresto di emergenza e lampade spia con indicatori luminosi oppure opzioni di illuminazione a incandescenza. Mediante un solo numero di catalogo, ora è possibile ordinare un prodotto completamente assemblato per semplificare le operazioni di stoccaggio e installazione.

Operatori monoblocco serie 800FD
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Retroquadro di piccolo ingombro (45,7 mm)
  • La linea modulare serie 800F è completata da un design estetico
  • La linguetta anti-rotazione permette un preciso allineamento e può essere facilmente rimossa per l'utilizzo su pannelli privi di incavi
  • Prodotto in termoplastica industriale per una migliore resistenza agli agenti chimici
  • Compatibile con accessori e strutture esterne serie 800F
  • Compatibile con capocorda a occhiello

Certificazioni

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL

Conformità agli standard

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN/ISO 13850
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.