Pulsantiere pensili 800FC

Le pulsantiere pensili serie 800FC utilizzano la linea di pulsanti serie 800F da 22,5 mm, che consentono di risparmiare tempo, ridurre il magazzino ricambi e massimizzare l'efficienza. Offriamo inoltre diverse opzioni e possibilità di personalizzazione per soddisfare qualsiasi esigenza specifica.

Pulsantiere pensili serie 800FC
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Configurazioni a 3, 5, 7 e 9 pulsanti
  • Pulsanti a 1, 2 e 3 velocità
  • IP66, NEMA Type 4/4X/13
  • Blocchi di contatti con protezione da contatto accidentale
  • I pulsanti sono allineati alla struttura esterna in modo da ridurne l'attivazione accidentale
  • Utilizza pulsanti sporgenti standard serie 800F
  • Interblocchi meccanici ed elettrici

Certificazioni

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • RoHS
  • UR/UL

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • EN 60947‑1
  • EN 60947‑5‑1
  • EN 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.