Operatori tondi da 22 mm 800F

La famiglia di operatori tondi da 22 mm serie 800F soddisfa specifiche di prestazioni esigenti. Utilizziamo tecniche di modellazione d'avanguardia e un'analisi degli elementi finiti per ottimizzare la durevolezza e le prestazioni dei nostri pulsanti.

Operatori tondi da 22 mm serie 800F
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Montaggio in foro da 22,5 mm
  • Operatori in plastica 800FP
    • IP65/66, Tipo 4/4X/13
    • Termoplastiche tecniche
    • Resistente agli agenti chimici per ambienti gravosi
  • Operatori in metallo 800FM
    • IP65/66, Tipo 4/13
    • Realizzazione in metallo pressofuso
    • Placcato in cromo

Pulsanti operatori 800F

  • Attuazione instabile o stabile
  • Illuminati o non illuminati
  • Pulsanti rasati o sporgenti con iscrizione stampati in 2 colori
  • Operatori con lampade spia
  • Operatori multipli

Operatori a selettore 800F

  • 2, 3 e 4 posizioni
  • Illuminati o non illuminati
  • Stabili o con ritorno a molla
  • Selettori a chiave

Pulsanti operatori di emergenza 800F

  • 30 e 40 mm
  • Illuminati o non illuminati
  • Sgancio a rotazione o sblocco a chiave
  • Pulsante a fungo o a semicupola

Operatori speciali 800F

  • Selettore o interruttore a levetta
  • Ricevitore acustico a pannello
  • Pulsante di reset
  • Potenziometro a giro unico

Strutture esterne 800F

  • Montaggio su portacontatti o su base
  • Giallo o grigio
  • Plastica o alluminio

Certificazioni

  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR

Conformità agli standard

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.