Operatori da 22 mm

La nostra linea di operatori da 22 mm è studiata e prodotta per specifiche di prestazioni complesse. Utilizziamo tecniche di modellazione solida d'avanguardia e analisi agli elementi finiti in modo che ogni componente integrato negli operatori 800F sia ottimizzato quanto a durata e prestazioni.

Operatori tondi da 22 mm serie 800F

Operatori tondi 800F

La famiglia di operatori tondi da 22 mm serie 800F soddisfa specifiche di prestazioni esigenti. Utilizziamo tecniche di modellazione d'avanguardia e un'analisi degli elementi finiti per ottimizzare la durevolezza e le prestazioni dei nostri pulsanti.


Pulsantiere pensili serie 800FC

Pulsantiere pensili 800FC

Le pulsantiere pensili serie 800FC utilizzano la linea di pulsanti serie 800F da 22,5 mm, che consentono di risparmiare tempo, ridurre il magazzino ricambi e massimizzare l'efficienza. Offriamo inoltre diverse opzioni e possibilità di personalizzazione per soddisfare qualsiasi esigenza specifica.


Operatori monoblocco serie 800FD

Operatori monoblocco 800FD

Gli operatori monoblocco serie 800FD sono studiati per soddisfare gli standard internazionali. Questi operatori includono interruttori di arresto di emergenza e lampade spia con indicatori luminosi oppure opzioni di illuminazione a incandescenza. Mediante un solo numero di catalogo, ora è possibile ordinare un prodotto completamente assemblato per semplificare le operazioni di stoccaggio e installazione.


Operatori IEC a tenuta d'olio serie 800MB/800MR

Operatori a tenuta d'olio 800MB/800MR

Gli operatori a tenuta d'olio serie 800MB/800MR sono resistenti e robusti, indicati per applicazioni per uso gravoso. I nostri pulsanti sono Type 13 a tenuta d'olio e sono costruiti per essere durevoli e operare in condizioni gravose.


Unità assemblate da 22 mm

Unità assemblate, 22 mm

Le nostre unità assemblate da 22 mm includono opzioni in alluminio pressofuso, chiuse e pensili. 


Componenti retroquadro serie 800F

Componenti retroquadro, 22 mm

I nostri componenti retroquadro 22 mm includono un blocco meccanico del portacontatti che consente di rimuovere facilmente il blocco con una mano. È possibile abbinare qualsiasi componente retroquadro a qualsiasi operatore. Sono inoltre disponibili accessori retroquadro che includono chiavi, viti, terminali a baionetta, sganci rapidi e aste di ripristino filettate.