Operatori per aree pericolose 800R

I nostri operatori per aree pericolose serie 800R sono progettati per aree pericolose Divisione 2/Zona 2. Sono costituiti da operatori serie 800H (Type 4/4X/13) o serie 800T (Type 4/13) con blocchi di contatti stagni. Queste unità sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per l'assemblaggio sul campo.

Operatori per aree pericolose NEMA serie 800R
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Stazioni con pulsante per area pericolosa
  • Classi I e II Divisione 2
  • Montaggio in foro da 30,5 mm
  • Tipi 4/13 e 4/4X/13

Certificazioni

  • Certificazione CSA - N. documento LR11924
  • Omologazione UL Listed - N. File E10314; n. guida NOIV

Conformità agli standard

  • CSA C22.2, N. 213
  • ISA 12.12.01

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks — Creazione di offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.