Operatori per aree pericolose 800H Type 7&9

I nostri operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H offrono una selezione senza pari, elevate resistenza alla corrosione e scelta di soluzioni di isolamento guaina. È possibile ordinarli come unità assemblate di fabbrica complete o come componenti separati con cilindri standard o lunghi.

Operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Stazioni e pulsanti per aree pericolose
  • Classi I, II e III Divisioni 1 e 2
  • Cilindro da 0,75 pollici, 14 NPSM
  • Tipo 7 e 9
  • Operatori a prova di esplosione
  • Blocco di contatti contro le esplosioni 800TC-XAF per aree pericolose Classe I Divisione 2

Certificazioni

Custodie:

  • Omologazione UL Listed - N. File E71673; n. guida NNNY
  • CSA - N. file LR11924

Dispositivi:

  • Omologazione UL Listed - N. File E10314; n. guida NOIV
  • CSA - N. file LR11924

Conformità agli standard

  • CSA C22.2 n. 14
  • CSA C22.2 n. 25
  • CSA C22.2 n. 30
  • UL 508
  • UL 698
  • UL 1203
  • UL 1604

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse