Operatori per aree pericolose 800G

I pulsanti per aree pericolose serie 800G sono studiati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri. Queste soluzioni sono disponibili come unità complete assemblate in fabbrica o come componenti singoli. I componenti singoli possono essere utilizzati in installazioni con montaggio a pannello o su fondo quadro.

Operatori per aree pericolose serie 800G
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Foro di montaggio da 30,5 mm (pulsanti fronte quadro)
  • Opzioni di montaggio: guida DIN TS35 (per montaggio fondo quadro) o coperchio della custodia (per montaggio a pannello)
  • Configurazione standard o come unità assemblata per facilitare l'installazione
  • Resistenza a un'ampia gamma di temperature: da -55 a +60 °C (da -67 a +140 °F)*

Soluzioni c-UL-us

  • Prodotti certificati c-UL-us per applicazioni per aree pericolose Classe I Divisione 2 o Classe I Zona 1
  • Prodotti certificati ATEX per applicazioni Zona 1 in conformità agli standard EN 60079 che sono stati sostituiti
  • Tipo 4X, IP66, IP67 (terminazione cavi)

 Modelli "-EX"

  • Prodotti certificati ATEX, IECEx, INMETRO e NEPSI per applicazioni per aree pericolose Zona 1 e Zona 21
  • IP64, IP66, IP67 (coperchio accessorio per montaggio a pannello installato)

*Gamma di temperatura più comune per le soluzioni assemblate. La gamma di temperatura può variare a seconda dei componenti selezionati, del livello di protezione in ingresso e dei requisiti di tensione o corrente. Per ulteriori dettagli, consultare il documento relativo alle specifiche tecniche.

Certificazioni

Serie 800G ("-EX") ATEX, IECEx Zona 1

Tipo di componente ATEX IECEx INMETRO NEPSI
Blocco di contatti CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U GYJ17.1398U
Modulo di potenza CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Blocco di contatti e modulo di potenza CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U GYJ17.1399U
Unità CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366 GYJ17.1200X
Pulsanti CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U GYJ17.1400U
Coperchio per montaggio a pannello (Num. di Cat. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0566U GYJ18.1084X

Serie 800G c-UL-us, Classe I Div 2

  • Certificazione ATEX (versioni standard meno recenti)
  • Omologazione cULus Listed - N. documento E10314; n. guida NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Conformità agli standard

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 n. 14
  • CSA C22.2 n. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.