Operatori per aree pericolose

Gli operatori per aree pericolose includono pulsanti, lampade spia, selettori e dispositivi di intervento i e sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per assemblaggio sul campo.

Operatori per aree pericolose NEMA serie 800R

Operatori per aree pericolose 800R

I nostri operatori per aree pericolose serie 800R sono progettati per aree pericolose Divisione 2/Zona 2. Sono costituiti da operatori serie 800H (Type 4/4X/13) o serie 800T (Type 4/13) con blocchi di contatti stagni. Queste unità sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per l'assemblaggio sul campo.


Operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H

Operatori per aree pericolose 800H Type 7&9

I nostri operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H offrono una selezione senza pari, elevate resistenza alla corrosione e scelta di soluzioni di isolamento guaina. È possibile ordinarli come unità assemblate di fabbrica complete o come componenti separati con cilindri standard o lunghi.


Operatori per aree pericolose serie 800G

Operatori per aree pericolose 800G

I pulsanti per aree pericolose serie 800G sono studiati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri. Queste soluzioni sono disponibili come unità complete assemblate in fabbrica o come componenti singoli. I componenti singoli possono essere utilizzati in installazioni con montaggio a pannello o su fondo quadro.