Interruttori a fune Lifeline 5

Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 serie 440E sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità avanzate e di diagnostica che garantiscono una maggiore sicurezza e migliorano la produttività. Questi interruttori offrono caratteristiche e funzioni che semplificano l'impostazione e consentono una manutenzione e una ricerca guasti più efficienti. Gli interruttori Lifeline 5 sono progettati per varie applicazioni, dalla movimentazione generale di materiali agli ambienti gravosi dell'industria alimentare.

Interruttori a fune Lifeline 5 serie 440E
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Include un sistema elettronico di monitoraggio della fune che controlla l'estensione del cavo e compensa l'espansione termica
  • Dispone di alloggiamenti robusti in acciaio inossidabile (IP69K) o in alluminio pressofuso (IP66) con un pulsante di arresto di emergenza opzionale.
  • Supporta cavi con lunghezza fino a 100 m (328 piedi)
  • Fornisce un'ampia gamma di temperature di funzionamento da -20 a 75°C (da -4 a 167°F)
  • Offre indicatori di stato operativo a LED (visibili da un'ampiezza di 270°) che forniscono funzionalità di diagnostica per l'impostazione di switch e tensione
  • Include il connettore M12 a 5 pin per il collegamento diretto o il connettore M12 a 8 pin per il collegamento in serie mantenendo al contempo il massimo livello di sicurezza

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

Classificazione di sicurezza

  • Livello prestazionale e, Cat 4 secondo EN ISO 13849-1, SIL CL3 in base a IEC 62061 e IEC 61508
  • Lo scopo della funzionalità operativa richiesta da EN ISO
    13850 e IEC 60947-5-5 viene raggiunto utilizzando la tecnologia elettronica.

Dati sulla sicurezza funzionale

Conformità agli standard

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Safety Automation Builder: permette di semplificare la progettazione del sistema di sicurezza, dal layout del sistema alla selezione dei prodotti e all'analisi della sicurezza per soddisfare i requisiti del livello prestazionale (PL) per la sicurezza delle macchine stabiliti da ISO 13849-1.
  • Safety Resource Center: è possibile accedere agli attuali libri bianchi, video, presentazioni, simulazioni, dispositivi di calcolo e altri strumenti correlati alla sicurezza.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 serie 440E supportano applicazioni che richiedono un accesso senza interruzioni a un arresto di emergenza e includono:

  • Macchine di movimentazione
  • Centri di distribuzione
  • Alimenti e bevande