Interruttori a fune Lifeline 3

Gli interruttori a fune Lifeline™ 3 sono pulsanti di emergenza azionati mediante cavo (corda), progettati per soddisfare i severi requisiti della normativa ISO 13850 (Sicurezza delle macchine—Pulsante di emergenza). È possibile installare il sistema Lifeline 3 lungo o intorno la macchina pericolosa e avere la funzione del pulsante di emergenza costantemente accessibile.

Interruttori a fune Lifeline 3 serie 440E
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Interruttori che coprono una distanza massima di 30 m (98 piedi)
  • Montaggio e uso universali
  • Lock-out degli interruttori su cavi tesi e allentati
  • Indicatore di stato del cavo sul coperchio dell'interruttore
  • Centri di fissaggio standard nel settore per DIN/EN 50041
  • Versioni a sgancio rapido disponibili

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

 

Certificazioni

  • CCC
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • cULus
  • TÜV

Classificazione di sicurezza 

  • Dispositivo Cat. 1 in base a EN 954-1
  • Può essere adatto all'uso su sistemi Cat. 3 o 4 a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura 

Dati sulla sicurezza funzionale

  • B10d: > 2 x 106 operazioni con carico minimo
  • PFHD: < 3 x10-7
  • MTTFd: >385 anni
  • Può essere adatto all'uso su sistemi con livelli prestazionali Ple o Pld (conformemente a ISO 13849-1:2006) e all'uso su sistemi SIL2 o SIL3 (conformemente a IEC 62061) a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura 

Conformità agli standard

  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.