Interruttori a fune

Gli interruttori a fune dispongono di una fune collegata agli interruttori a ritenuta. Afferrando la fune in un punto qualsiasi e tirandola in qualsiasi direzione, si farà scattare l'interruttore per l'interruzione dell'alimentazione della macchina. È possibile scegliere per il nostro sistema di tensionamento funi Lifeline™ (LRTS) il dispositivo di arresto di emergenza Lifeline 3 azionato da cavi (funi), Lifeline 4 azionato da cavi con pulsante e Lifeline 4 in acciaio inossidabile azionato da cavi con pulsante.

Interruttori a fune Lifeline 5 serie 440E

Interruttori a fune Lifeline 5

Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 serie 440E sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità avanzate e di diagnostica che garantiscono una maggiore sicurezza e migliorano la produttività. Questi interruttori offrono caratteristiche e funzioni che semplificano l'impostazione e consentono una manutenzione e una ricerca guasti più efficienti. Gli interruttori Lifeline 5 sono progettati per varie applicazioni, dalla movimentazione generale di materiali agli ambienti gravosi dell'industria alimentare.


Interruttori a fune Lifeline 4 serie 440E

Interruttori a fune Lifeline 4

Gli interruttori a fune Lifeline™ 4 possono essere installati lungo o intorno a macchine pericolose (come i convogliatori) per fornire accesso costante al pulsante di emergenza. Il sistema include un indicatore di stato della fune e un pulsante di emergenza montati sul coperchio dell'interruttore. Questo interruttore è inoltre disponibile in acciaio inossidabile 316, che è adatto all'uso in esterni, per applicazioni con requisiti di igiene specifici e in altre situazioni in cui è necessaria una certa resistenza alla corrosione.


Interruttori a fune Lifeline 3 serie 440E

Interruttori a fune Lifeline 3

Gli interruttori a fune Lifeline™ 3 sono pulsanti di emergenza azionati mediante cavo (corda), progettati per soddisfare i severi requisiti della normativa ISO 13850 (Sicurezza delle macchine—Pulsante di emergenza). È possibile installare il sistema Lifeline 3 lungo o intorno la macchina pericolosa e avere la funzione del pulsante di emergenza costantemente accessibile.


Sistema di tensionamento fune Lifeline serie 440E

Sistema di tensionamento fune Lifeline

Il sistema di tensionamento fune Lifeline (LRTS) serie 440E è un sistema di tensionamento di un singolo cavo (fune), che consente maggiore rapidità di installazione dei sistemi azionati da cavo. È possibile usare il sistema LRTS anche per applicazioni diverse dai sistemi di pulsante di emergenza azionato da cavo.