Interruttori di abilitazione Grip

Gli interruttori Grip possono essere utilizzati come parte delle condizioni richieste per garantire sicurezza quando si lavora nell'ambito della protezione della macchina. Il peso leggero e l'ergonomia del design conferiscono facilità di utilizzo. Il modello standard include due interruttori a tre posizioni indipendenti che vengono azionati premendo il dispositivo di attivazione. Ulteriori modelli sono disponibili con un pulsante di jog opzionale o un pulsante di emergenza a canale doppio.

Interruttori di abilitazione Grip serie 440J
  • Cenni generali
  • Prodotti
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Interruttori di abilitazione doppi a tre posizioni
  • Leggeri ed ergonomici
  • Marcia job e funzioni di E-Stop opzionali

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

 

Dispositivi di arresto di emergenza

Certificazioni

  • BG
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Omologazione "cULus Listed"
  • TÜV

Classificazione di sicurezza 

  • Cat. Dispositivo Cat. 1 in base a EN954-1
  • A doppio canale adatto ai sistemi Cat. 3 o 4

Conformità agli standard

  • ANSI B11.19
  • ANSI R15.06
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-8
  • ISO 10218
  • ISO 11161
  • NFPA 79

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.