Dispositivi di arresto di emergenza

I dispositivi di arresto di emergenza includono gli interruttori di abilitazione e gli interruttori a fune. La nostra serie Lifeline™ include interruttori di arresto di emergenza con cavi e interruttori di arresto di emergenza azionati da cavi.


Interruttori di abilitazione Grip serie 440J

Interruttori di abilitazione Grip 440J

Gli interruttori Grip possono essere utilizzati come parte delle condizioni richieste per garantire sicurezza quando si lavora nell'ambito della protezione della macchina. Il peso leggero e l'ergonomia del design conferiscono facilità di utilizzo. Il modello standard include due interruttori a tre posizioni indipendenti che vengono azionati premendo il dispositivo di attivazione. Ulteriori modelli sono disponibili con un pulsante di jog opzionale o un pulsante di emergenza a canale doppio.


Interruttori a fune

Interruttori a fune

Gli interruttori a fune dispongono di una fune collegata agli interruttori a ritenuta. Afferrando la fune in un punto qualsiasi e tirandola in qualsiasi direzione, si farà scattare l'interruttore per l'interruzione dell'alimentazione della macchina. È possibile scegliere per il nostro sistema di tensionamento funi Lifeline™ (LRTS) il dispositivo di arresto di emergenza Lifeline 3 azionato da cavi (funi), Lifeline 4 azionato da cavi con pulsante e Lifeline 4 in acciaio inossidabile azionato da cavi con pulsante.