Unità assemblate 30 mm NEMA

Le unità assemblate da 30 mm sono disponibili in allumino pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica. Queste stazioni vengono fornite completamente assemblate per facilità di installazione ma possono essere personalizzate per soddisfare particolari esigenze.

Unità assemblate 30 mm NEMA
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Selettore a 1 o 2 pulsanti o a 3 posizioni
  • Unità completamente assemblate per una semplice installazione
  • Stazioni personalizzate
  • Montaggio versatile orizzontale o verticale
  • Disponibile con montaggio su superficie, allineato, volante e con strutture esterne speciali

Certificazioni

  • Marchiato CE— EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, N. 14
  • Certificazione CSA N. File LR1234, LR11924
  • Omologazione UL Listed N. File E14840, E10314, n. guida NKCR, NOIV, NISD

Conformità agli standard

  • CCC
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks — Consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks —Crea offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.