Operatori 800T/H

I nostri operatori serie 800T/H da 30 mm sono progettati e realizzati per operare negli ambienti industriali più esigenti. Resistenti ma funzionali, robusti ma gradevoli, i nostri operatori rappresentano l'offerta più innovativa ed esclusiva al mondo.

Operatori da 30 mm serie 800T/H
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Montaggio in foro da 30,5 mm
  • Tipo 4/13 impermeabile/a tenuta d'olio (serie 800T)
  • Tipo 4/4X/13 resistente alla corrosione/impermeabile/a tenuta d'olio (serie 800H)
  • Operatori e stazioni industriali pesanti
  • LED universale per una semplice selezione dei prodotti e una maggiore flessibilità
  • Blocco di contatti contro le esplosioni 800TC-XAF per aree pericolose Classe I Divisione 2

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA - N. File LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 - N. 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • Omologazione UL Listed - N. file E14840, E10314; n. guida NKCR, NOIV, NISD

Conformità agli standard

  • CCC
  • UL 508

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.