Operatori da 30 mm

I nostri operatori da 30 mm includono pulsanti, arresti di emergenza, selettori, lampade spia, operatori speciali e unità assemblate. Offriamo accessori e componenti retroquadro necessari per la creazione di un pulsante comprendenti blocchi di contatti, protezioni, targhette e altro ancora.


Operatori da 30 mm serie 800T/H

Operatori 800T/H

I nostri operatori serie 800T/H da 30 mm sono progettati e realizzati per operare negli ambienti industriali più esigenti. Resistenti ma funzionali, robusti ma gradevoli, i nostri operatori rappresentano l'offerta più innovativa ed esclusiva al mondo.


Componenti retroquadro 30 mm serie 800T/H

Componenti retroquadro, 30 mm

I componenti retroquadro 30 mm serie 800T/H includono un'ampia varietà di tipi di blocco di contatti. Forniscono eccellente pulizia dei contatti e ottima affidabilità di commutazione.


Custodie per pulsanti serie 598

Custodie per pulsanti

Offriamo custodie per pulsanti in configurazioni da 1 a 4 fori progettate per l'uso in applicazioni per interno ed esterno.


Unità assemblate 30 mm NEMA

Unità assemblate, 30 mm

Le unità assemblate da 30 mm sono disponibili in allumino pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica. Queste stazioni vengono fornite completamente assemblate per facilità di installazione ma possono essere personalizzate per soddisfare particolari esigenze.