Pulsanti e dispositivi di segnalazione

I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un'ampia gamma di operatori. Offriamo pulsanti IEC e NEMA, interruttori a levetta, pulsantiere pensili, segnalatori luminosi, unità complete assemblate e custodie. I nostri dispositivi di segnalazione acustici e visivi includono segnalatori acustici, altoparlanti, segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici, avvisatori per montaggio a pannello e torrette luminose. Consentono di ridurre il tempo di fermo segnalando avarie e mancanze di materiale e avvisano gli operatori in caso di pericolo.

Operatori da 30 mm serie 800

Operatori da 30 mm

I nostri operatori da 30 mm includono pulsanti, arresti di emergenza, selettori, lampade spia, operatori speciali e unità assemblate. Offriamo accessori e componenti retroquadro necessari per la creazione di un pulsante comprendenti blocchi di contatti, protezioni, targhette e altro ancora.



Operatori da 22 mm serie 800F

Operatori da 22 mm

La nostra linea di operatori da 22 mm è studiata e prodotta per specifiche di prestazioni complesse. Utilizziamo tecniche di modellazione solida d'avanguardia e analisi agli elementi finiti in modo che ogni componente integrato negli operatori 800F sia ottimizzato quanto a durata e prestazioni.


Dispositivi di arresto di emergenza

Dispositivi di arresto di emergenza

I dispositivi di arresto di emergenza includono gli interruttori di abilitazione e gli interruttori a fune. La nostra serie Lifeline™ include interruttori di arresto di emergenza con cavi e interruttori di arresto di emergenza azionati da cavi.



Operatori per aree pericolose

Operatori per aree pericolose

Gli operatori per aree pericolose includono pulsanti, lampade spia, selettori e dispositivi di intervento i e sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per assemblaggio sul campo.


Operatori speciali

Operatori speciali

I nostri operatori speciali includono indicatori di stato, piccole lampade spia e pulsanti. Offriamo indicatori di stato da 12, 18 e 22 cm per uso commerciale e applicazioni industriali leggere. Le lampade spia di dimensioni ridotte e i pulsanti speciali sono stati studiati appositamente per le applicazioni gravose e le aree pericolose.


Dispositivi acustici

Dispositivi acustici

I dispositivi acustici includono segnalatori acustici elettronici generali e di elevate prestazioni, dispositivi di allarme con montaggio a pannello e segnalatori acustici e luminosi per aree pericolose.


Dispositivi di segnalazione visiva

Dispositivi di segnalazione visiva

I dispositivi di segnalazione visiva comprendono segnalatori stroboscopici Xenon con montaggio a pannello, segnalatori luminosi quadrati di piccole dimensioni, montaggio a pannello con indicatori a luce fissa o lampeggiante selezionabile, spie di segnalazione con montaggio a muro, avvisatori per montaggio a pannello, segnalatori luminosi rotondi industriali, torrette luminose e allarmi di circuito duali con montaggio a pannello.