Controllori di sicurezza SmartGuard 600 con funzionalità di sicurezza

I controllori di sicurezza SmartGuard™ 600 serie 1752 sono caratterizzati da 16 ingressi e 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti per test di impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 serie 1752 con funzionalità di sicurezza
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Ideale per applicazioni di sicurezza di medio livello che sono troppo complesse per i relè di sicurezza ma troppo semplici per PLC di sicurezza di dimensioni normali
  • Si integrano con i moduli Guard I/O™ per ampliare il numero di dispositivi di sicurezza controllabili
  • La soluzione fornisce dati a PLC standard e HMI mediante EtherNet/IP™ o DeviceNet™
  • Supporta la configurazione e la programmazione del software RSNetWorx™ per DeviceNet (necessario per il controllore EtherNet/IP)

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

 

Sistemi di controllo di piccole dimensioni

Certificazioni

  • c-UL-us
  • Omologazione UL Listed per classe 1 divisione 2 gruppi A, B, C, D Aree pericolose
  • Certificazione UL per sicurezza funzionale

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Programmate il controllore SmartGuard™ 600 con il software di configurazione RSNetWorx di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

I controllori SmartGuard™ 600 sono l'anello di congiunzione tra un sistema di relè di sicurezza e un controllore programmabile di sicurezza. Hanno dimensioni ideali per applicazioni in cui non si possono utilizzare relè di sicurezza, o in cui l'utilizzo dei relè è poco pratico, ma che non sono sufficientemente complesse per un controllore programmabile di sicurezza tradizionale come un controllore GuardLogix® o GuardPLC™.

Usate il controllore SmartGuard 600 in applicazioni di sicurezza quali:

  • E-Stop
  • Barriera fotoelettrica
  • Gate di sicurezza
  • Comando a due mani
  • Controllo multizona
  • Protezione perimetrale

Casi di studio sui controllori programmabili — Visitate il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i clienti hanno utilizzato i prodotti per controllori programmabili Allen-Bradley nelle loro applicazioni.