Sistemi di controllo di piccole dimensioni

I controllori di piccole dimensioni sono la soluzione ideale per le applicazioni midrange e offrono le caratteristiche e la flessibilità necessarie normalmente fornite dall'overhead dei sistemi di dimensioni maggiori. Scegliete uno dei controllori standard e di sicurezza certificati di Rockwell basati su chassis, compatti e caratterizzati da una struttura modulare. Le applicazioni standard comprendono il controllo complesso della macchina, i processi batch e l'automazione degli edifici.

Sistemi di controllo CompactLogix

Sistemi di controllo CompactLogix

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® utilizzano un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per garantire un controllo delle applicazioni midrange in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce tempi e costi di sviluppo durante la messa in servizio e il funzionamento normale. Questi componenti comuni forniscono un'integrazione economica di una macchina o applicazione di sicurezza in un sistema di controllo a livello di impianto in quanto integrano funzioni di sicurezza, controllo assi e controllo discreto in un unico controllore.


Controllori di sicurezza SmartGuard 600 serie 1752 con funzionalità di sicurezza

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 con funzionalità di sicurezza

I controllori di sicurezza SmartGuard™ 600 serie 1752 sono caratterizzati da 16 ingressi e 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti per test di impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.


Controllori a logica programmabile SLC 500 serie 1747

Controllori SLC 500

La piattaforma di controllo SLC™ 500 serie 1747 viene utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni. Rockwell Automation ha annunciato che alcuni codici della serie SLC 500 sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alle recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5370 o 5380.