Sistemi di controllo MicroLogix

Per i controllori a logica programmabile di piccoli dimensioni, scoprite la nostra famiglia MicroLogix™. I controllori MicroLogix 1200 forniscono funzioni e opzioni per la gestione di un'ampia gamma di applicazioni. I controllori MicroLogix 1100 e 1400 aumentano la copertura di applicazioni con comunicazioni di rete avanzate a un prezzo vantaggioso.

Sistemi di controllore a logica programmabile MicroLogix 1100 serie 1763

Controllori MicroLogix 1100

I controllori a logica programmabile MicroLogix™ 1100 serie 1763 aggiungono alla famiglia MicroLogix il protocollo EtherNet/IP™ integrato, le modifiche on-line e un pannello LCD. L'LCD integrato mostra lo stato del controllore, lo stato I/O e messaggi semplici per l'operatore. Con 2 ingressi analogici, 10 ingressi digitali e 6 uscite digitali, il controllore MicroLogix 1100 è in grado di gestire una vasta gamma di attività.

 


Sistemi di controllore a logica programmabile MicroLogix 1200 serie 1762

Controllori MicroLogix 1200

I sistemi di controllore a logica programmabile MicroLogix™ 1200 serie 1762 sono sufficientemente piccoli per essere collocati in spazi ridotti e sufficientemente potenti per soddisfare una vasta gamma di applicazioni. Questo controllore è disponibile nelle versioni a 24 punti e a 40 punti. È possibile espandere il conteggio I/O utilizzando moduli I/O privi di rack. È possibile creare sistemi di controllo più grandi, ottenere maggiore flessibilità di applicazione ed espandere il sistema a un costo minore e con un magazzino ricambi ridotto. Un sistema operativo con aggiornamento della memoria flash in campo consente il continuo aggiornamento con le funzioni più recenti.


Sistemi di controllore a logica programmabile MicroLogix 1400 serie 1766

Controllori MicroLogix 1400

I sistemi di controllore a logica programmabile MicroLogix™ 1400 serie 1766 sono basati sulle funzioni cruciali di MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, modifiche on-line e un LCD integrato. Questi controllori sono caratterizzati da conteggio I/O più alto, contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi, capacità di rete avanzate e retroilluminazione dell'LCD. I controllori senza punti I/O analogici integrati forniscono 32 punti I/O digitali, mentre le versioni analogiche offrono 32 punti I/O digitali e 6 punti I/O analogici. È possibile espandere tutte le versioni fino a sette moduli di espansione I/O 1762.


I/O di espansione MicroLogix serie 1762

I/O di espansione MicroLogix

I moduli I/O di espansione MicroLogix™ serie 1762 estendono le funzionalità dei controllori MicroLogix 1100, 1200 e 1400 ottimizzando la flessibilità del numero e del tipo di I/O. Il design modulare privo di rack riduce i costi e il magazzino ricambi. I moduli possono essere montati su guida DIN o su pannello.