Controllori a logica programmabile Micro870

I controllori a logica programmabile Micro870® serie 2080 sono progettati per applicazioni di controllo macchine standalone di grandi dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 304 punti I/O con I/O a elevate prestazioni, interrupt e movimento PTO (uscita treno di impulsi) più porta Ethernet integrata e moduli I/O di espansione serie 2085.

Controllori a logica programmabile Micro870 serie 2080
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Fornisce un controllore a 24 punti
  • Offre una memoria da 280 KB che supporta fino a 128 KB di dati utente e fino a 20.000 step di programma
  • I modelli da 24 V CC includono ingressi con contatori ad alta velocità da 100 kHz
  • Fornisce funzioni di comunicazione integrate tramite porta di programmazione USB, porta seriale non isolata (per supporto di comunicazione RS-232 e RS-485) e porta Ethernet
  • Supporta fino a tre moduli plug-in Micro800
  • Supporta fino a otto moduli I/O di espansione e fino a 304 punti I/O
  • Fornisce funzionalità integrate di controllo assi supportando fino a due assi con PTO
  • Comunica tramite EtherNet/IP™
  • Funziona alle temperature di -20 - 65 °C (-4 - 149 °F)
  • Supporta una scheda microSD™ per trasferimento programmi, log di dati e gestione di ricette attraverso il modulo plug-in

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • c-UL-us Classe 1 Div. 2
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare il software Connected Components Workbench con la tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i controllori Micro870®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Firmware: consente di ottenere il firmware dei controllori Micro870® dal Centro di download e compatibilità prodotti.
  • Libreria di codici di esempio: consente di estrarre esempi di codici sviluppati da altri utenti e di inserire codici utili per altri utenti.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

Le applicazioni tipiche dei controllori Micro870® includono:

Ulteriori informazioni sulle applicazioni tipiche dei controllori Micro870 nel relativo video. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

Casi di studio sui controllori programmabili — Visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i clienti hanno utilizzato i prodotti per controllori programmabili Allen-Bradley nelle loro applicazioni.