Moduli plug-in PLC Micro800 e accessori

Con gli accessori e i moduli plug-in dei controllori a logica programmabile Micro800™ serie 2080 è possibile adattare il controllore base in modo da soddisfare le esigenze applicative. Permettono di espandere la funzionalità di I/O integrato senza aumentare l'ingombro del controllore. Consentono di aumentare le capacità del sistema attraverso moduli di memoria e orologio.

 

Moduli plug-in PLC Micro800 serie 2080 e accessori
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Moduli plug-in

  • Funzionalità I/O, di comunicazione, di memoria di backup e speciali aggiuntive disponibili
  • Semplice inserimento a scatto all'interno del controllore senza aumentare l'ingombro
  • Funziona alle temperature di -20 - 65 °C (-4 - 149 °F)

Moduli plug-in di comunicazione 2080

  • Includono moduli scanner DeviceNet® che migliorano le funzionalità di comunicazione fino a 20 nodi dei convertitori di frequenza CA PowerFlex® o I/O LDX CompactBlock e riducono i costi di cablaggio e installazione per macchine standalone di grandi dimensioni con I/O e convertitori distribuiti
  • Porta seriale isolata per il supporto delle comunicazioni RS-232 e RS-485
  • Gestione delle attività di comunicazione seriale più intense grazie al supporto per protocolli Modbus RTU e ASCII
  • Possibilità di espansione fino a un massimo di cinque porte seriali aggiuntive

Moduli plug-in I/O analogici 2080

  • Supporto per ingresso e uscita analogici (2 canali, 4 canali, non isolati)
  • Possibilità di espansione fino a un massimo di 20 ingressi analogici
  • Moduli rilevatore di temperatura di resistenza/termocoppia (2 canali, non isolati) in grado di fornire funzioni di controllo della temperatura quando utilizzati con PID

Moduli plug-in I/O digitali 2080

  • Necessità ridotta di relè esterni grazie alla possibilità di aggiungere fino a 20 uscite relè
  • Possibilità di personalizzare il controllore in modo economico per le applicazioni con un numero elevato di ingressi o di uscite
  • Raddoppio della quantità di I/O senza aumentare la dimensione del controllore

Moduli plug-in speciali 2080

  • Disponibilità di moduli contatore di movimento ad alta velocità per supportare l'ingresso di sonde a contatto nell'hardware per l'esatta registrazione degli assi e verifica della posizione per le modalità di feedback di encoder e servoazionamenti
  • Disponibilità di moduli potenziometro (6 canali, ingresso analogico) che rappresentano una soluzione economica per l'aggiunta di sei preset analogici per il controllo di posizione e velocità e possono inoltre essere integrati nei controllori per evitare l'accesso involontario da parte degli operatori

Moduli plug-in orologio in tempo reale ad alta precisione e memoria di backup 2080

  • Funzioni di backup in un solo tocco e supporto di rimozione e inserimento sotto tensione
  • Utile per duplicare e aggiornare il codice applicativo dei PLC (disponibile solo per controllori Micro830®)
  • Orologio in tempo reale ad alta precisione che non necessita di calibrazione né di aggiornamento

Accessori

  • Scheda microSD™ per controllori Micro820®, Micro830®, Micro850® e Micro870®
  • Display LCD e tastierino per controllori Micro810®
  • Presa adattatore USB per controllori Micro810
  • Display LCD remoto e tastierino per controllori Micro820
  • Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC per controllore e moduli I/O di espansione
  • Alimentatore da 120/240 V CA a 24 V CC per controllore, solo 12 W

Ulteriori informazioni

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare il software Connected Components Workbench con tecnologia Microsoft Visual Studio® per programmare i controllori Micro800™.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

Altre risorse

  • Libreria di codici di esempio: consente di estrarre esempi di codici sviluppati da altri utenti e di inserire codici utili per altri utenti.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.