Sistemi di controllo Micro800

I sistemi di controllo Micro800™ sono di facile installazione e manutenzione. Un pacchetto software si applica a tutta la famiglia. Questi sistemi offrono i livello di controllo più adeguato per macchine stand alone economiche. È possibile acquistare la funzionalità di cui si ha bisogno e utilizzare i moduli plug-in per personalizzare il proprio sistema per esigenze di applicazioni specifiche.

Micro800 Control Systems

Our Micro800® Control Systems are easy to install and maintain. One software package applies to the entire family. These systems offer just enough control for your lower-cost, stand-alone machines. You can buy only the functionality you need, and use plug-in modules to personalize your system for specific application needs.

Sistemi di controllo a logica programmabile Micro810 serie 2080

Controllori Micro810

Con un ingombro minimo, i sistemi di controllo a logica programmabile Micro810® serie 2080 fungono da relè intelligenti con uscite a corrente elevata, ma sono dotati delle capacità di programmazione dei micro PLC. Questi controllori supportano 12 punti I/O con 4 uscite relè a corrente elevata (8A) per applicazioni relè smart. 


Controllori a logica programmabile Micro820 serie 2080

Controllori Micro820

I controllori a logica programmabile Micro820®, dotati di ingombro minimo, sono progettati per applicazioni di automazione remota e controllo macchine standalone di piccole dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 36 punti I/O con numerose funzioni incorporate, quali Ethernet, slot microSD per registri dati e ricette e I/O analogico.


Controllori a logica programmabile Micro830 serie 2080

Controllori Micro830

I controllori a logica programmabile Micro830® sono progettati per applicazioni di controllo macchine standalone, che richiedono comunicazioni flessibili e capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 88 punti I/O con I/O a elevate prestazioni, interrupt e movimento PTO.

 


Controllori a logica programmabile Micro850 serie 2080

Controllori Micro850

I controllori a logica programmabile Micro850® sono progettati per applicazioni di controllo macchine standalone di più grandi dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 132 punti I/O con I/O a elevate prestazioni, interrupt e movimento PTO più Ethernet e I/O di espansione 2085 integrati.


Controllori a logica programmabile Micro870 serie 2080

Controllori Micro870

I controllori a logica programmabile Micro870® serie 2080 sono progettati per applicazioni di controllo macchine standalone di grandi dimensioni, che richiedono comunicazioni flessibili e maggiori capacità di I/O. Questi controllori supportano fino a 304 punti I/O con I/O a elevate prestazioni, interrupt e movimento PTO (uscita treno di impulsi) più porta Ethernet integrata e moduli I/O di espansione serie 2085.


Moduli I/O di espansione Micro800 serie 2085

Moduli I/O di espansione Micro800

I moduli I/O di espansione Micro800™ serie 2085 estendono le funzionalità dei controllori Micro850® e Micro870® ottimizzando la flessibilità del numero e del tipo di I/O. I moduli I/O si innestano saldamente sul lato destro dei controllori Micro850 e Micro870 e supportano il montaggio su guida DIN o a pannello.


Moduli plug-in PLC Micro800 serie 2080 e accessori

Moduli plug-in PLC Micro800 e accessori

Con gli accessori e i moduli plug-in dei controllori a logica programmabile Micro800™ serie 2080 è possibile adattare il controllore base in modo da soddisfare le esigenze applicative. Permettono di espandere la funzionalità di I/O integrato senza aumentare l'ingombro del controllore. Consentono di aumentare le capacità del sistema attraverso moduli di memoria e orologio.