Sistemi di controllo di grandi dimensioni

I nostri sistemi di controllo di grandi dimensioni soddisfano le esigenze delle applicazioni più gravose. Offrono architetture modulari e una gamma di opzioni I/O e di rete. Queste potenti soluzioni di controllo forniscono funzionalità di qualità superiore, dal controllo di processo alla sicurezza, fino al controllo assi. Progettati per applicazioni di controllo distribuite o di supervisione, i nostri grandi controllori di automazione programmabili sono caratterizzati da un'eccezionale affidabilità ed eccellenti prestazioni.

Sistemi di controllo ControlLogix

Sistemi di controllo ControlLogix

I nostri sistemi di controllo ControlLogix® utilizzano lo stesso motore di controllo in un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce il tempo di sviluppo e i costi durante la messa in servizio e il funzionamento normale. È possibile eseguire controlli standard e di sicurezza nello stesso chassis per un sistema completamente integrato. Sfrutta le funzionalità di elevata disponibilità e di ambiente estremo per soddisfare le esigenze dell'applicazione specifica.


Sistemi di controllo di sicurezza GuardPLC

Sistemi di controllo di sicurezza GuardPLC

I sistemi di controllo di sicurezza Our GuardPLC™ offrono maggiore velocità nelle funzionalità di rete e nelle prestazioni dei PLC. Questi controllori soddisfano gli standard PLC mondiali e gli standard generali quanto a sicurezza funzionale. Questa famiglia è ideale per applicazioni di rilevamento di velocità, direzione, velocità zero, temperatura, pressione e portata. Questi controllori comunicano su una rete di comunicazioni Ethernet sicura certificata TÜV per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza fino a EN954 categoria 4 e SIL 3.


Sistemi di controllo SoftLogix serie 1789

Sistemi di controllo SoftLogix

Il sistema di controllo SoftLogix™ 5800 versione 23 (serie 1789) è entrato nello stato del ciclo di vita "maturo".

Il prodotto rimane attivo e in vendita e l'assistenza tecnica telefonica rimane disponibile. Per il sistema di controllo SoftLogix 5800 versione 23, tuttavia, non sono previsti miglioramenti delle funzionalità o aggiornamenti del sistema operativo. Gli utenti di questo prodotto che effettuano ordini aggiuntivi, tuttavia, comprendono e accettano che non sono previsti miglioramenti o aggiornamenti del sistema operativo.

Rockwell Automation continuerà a raccogliere, monitorare e valutare eventuali anomalie sottoposte dagli utenti ma non è prevista l'introduzione di patch e/o correzioni per queste anomalie.

Rockwell Automation consiglia l'uso della famiglia di sistemi di controllo ControlLogix, che include ora una linea in espansione di moduli di calcolo in-chassis per offrire una maggiore flessibilità di programmazione e più opzioni di comunicazione.

I sistemi di controllo SoftLogix si basano sulla piattaforma Logix e integrano in modo ottimale il controllo macchina, il motion control e l'elaborazione delle informazioni. Il loro compito consiste nel prelevare le funzionalità di controllo normalmente presenti nei controllori programmabili dedicati, incapsulare tali funzionalità nel software ed eseguirle in un sistema operativo comune. Il sistema operativo multitasking consente di assegnare la priorità desiderata a 32 task configurabili.