Controllori ControlLogix 5580

I nostri controllori ControlLogix® 5580 forniscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori ControlLogix 5580 utilizzano l'ambiente di progettazione Studio 5000® come software standard che ottimizza la produttività e riduce il tempo di messa in servizio. Questo software gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd e SIL3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e motion control fino a 256 assi.

Controllori ControlLogix 5580 serie 1756
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Certificazione per un elevato standard di sicurezza dei sistemi di controllo: TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Fino al 45% di aumento della capacità quando si utilizza il controllore 5580
  • Include una porta Ethernet da 1 gigabit (Gb) integrata che consente comunicazioni, I/O e controllo assi ad alta velocità
  • Offre funzioni controllore in grado di massimizzare le prestazioni del sistema
  • Include rilevamento e registrazione delle modifiche basate sul controllore, firmware del controllore con firma digitale e controllo degli accessi basato sul ruolo per maggiore sicurezza
  • Fornisce un display che consente diagnostica e ricerca guasti avanzate
  • Offre rivestimento protettivo per ambienti gravosi; questi prodotti includono una “K” nel numero di catalogo
  • Offre opzioni di memoria da 3 MB a 40 MB
  • Include un'opzione alimentatore sottile 1756 per serie B e C standard e chassis 1756 XT, che offre una riduzione del 29% in larghezza quando lo spazio è limitato
  • Offre chassis con fino a 17 slot con rivestimento standard e conforme

Controllori di sicurezza GuardLogix 5580

  • Ottiene SIL CL 2/PLd con il controllore primario
  • Ottiene SIL CL 3/PLe con il controllore primario più il partner di sicurezza
  • Ottimizzato per un tempo di reazione di sicurezza più rapido in modo da ottenere una copertura del dispositivo di protezione e ridurre il rischio di lesioni
  • Offre opzioni di memoria standard da 3 a 20 MB
  • Offre opzioni di memoria di sicurezza da 1,5 a 6 MB
  • Offre opzioni di comunicazione da 100 a 250 nodi EtherNet/IP
  • Offre opzioni di rivestimento protettivo per ambienti gravosi
  • Fornisce un singolo controllore/software/rete per controllo standard e di sicurezza
  • Include una combinazione di I/O standard e di sicurezza
  • Fornisce funzioni di sicurezza collegate in rete con controllo assi e i seguenti convertitori: Kinetix® 5700 con sicurezza avanzata e PowerFlex® 755 con sicurezza avanzata

Confronto fra prodotti

Caratteristica
Controllori 5580
Controllori 5570
Prestazioni

5x-20x

(Rispetto a un controllore ControlLogix 5570)

2x

(Rispetto a un controllore ControlLogix 5560)

Porta Ethernet integrata 1 gigabit (Gb) No
Porta di programmazione locale USB USB
Modulo di accumulo dell'energia ESM (Energy Storage Module) incluso
Display integrato incluso
Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Memoria non volatile Scheda SD Scheda SD
Memoria utente max. 40 MB 32 MB
Punti I/O (max) 128.000 digitali - 4.000 analogici 128.000 digitali - 4.000 analogici

Ulteriori informazioni

  • Starter kit ControlLogix: lo starter kit ControlLogix è un pacchetto scontato contenente tutti gli strumenti hardware e software necessari. Per iniziare, è possibile scegliere i componenti per creare il kit adatto all'ambiente specifico.
  • Machine learning e Logix combinati per migliorare i processi: vorreste identificare le potenziali anomalie prima che si verifichino perdite e fermi macchina? FactoryTalk® Analytics™ LogixAI™ è diverso da tutti i prodotti mai offerti da Rockwell Automation. L'adozione dell'analisi all'interno dell'applicazione del controllore è un nuovo fondamentale approccio per conseguire miglioramenti di processo. È possibile iniziare ad applicare concetti di machine learning senza dover sviluppare algoritmi.
  • Ulteriori informazioni su FactoryTalk Analytics LogixAI
  • Le serie di blog e podcast What You Need to Know About Learning Logix insegna agli utenti dei sistemi di controllo, sia esperti sia principianti, ControlLogix® come utilizzare i nostri controllori e software per ottenere i massimi vantaggi.

Certificazioni

  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marina
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

È possibile utilizzare il software Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software® per progettare e configurare il sistema ControlLogix®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.
  • Motion Analyzer: consente di dimensionare e combinare i motori e gli inverter per la specifica applicazione.
  • Soluzioni di sicurezza industriale: consentono di proteggere i lavoratori, migliorare la produttività e ottenere la conformità.

Altre risorse

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit: è possibile utilizzare strumenti, schemi di disposizione e cablaggio e file di interfaccia operatore per progettare, installare, azionare e gestire un sistema di azionamento Rockwell Automation®.
  • Capacity Tool EtherNet/IP - Calcola le risorse utilizzate da una rete EtherNet/IP™ proposta.
  • Aggiornamenti firmware/software: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Specifiche di approvvigionamento - Visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.

Applicazioni

I nostri controllori ControlLogix® forniscono funzionalità di memoria, velocità ed elaborazione in grado di soddisfare necessità diverse, dai piccoli impianti fino ad applicazioni che implicano processi ad elevate prestazioni e controllo assi. Questi controllori:

  • offrono maggiori capacità, che consentono di eseguire più strategie di controllo in ogni task.
  • aumentano in modo significativo la quantità di informazioni che possono essere scambiate tra i livelli controllo e supervisore.
  • controllano il movimento ad alta velocità e l'esecuzione della traiettoria pianificata degli assi nelle applicazioni di controllo assi complesse e ad alte prestazioni;
  • supportano fino a 100 assi di integrated motion
  • migliorano in modo significativo i tempi di scansione del controllore utilizzando una CPU dual-core più veloce
  • offrono una maggiore velocità di comunicazione

Storie di successi dei controllori programmabili: visita il nostro sito sulle storie di successi per scoprire come i nostri clienti hanno utilizzato i controllori programmabili Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.