Controllori ControlLogix 5570

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, temperatura estrema e On-Machine adatti per applicazioni controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture™, questi controllori utilizzano Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.

Controllori ControlLogix 5570 serie 1756
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Supporta la funzione di Integrated Motion su EtherNet/IP™, Sercos™ e di tipo analogico
  • Supporta la ridondanza controllore completa e la funzione di rimozione e inserimento sotto tensione (RIUP)
  • Comunica tramite EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, I/O remoto, SynchLink e reti di dispositivi e processi di terze parti
  • Consente di programmare tramite logica ladder a relè, testo strutturato, blocco funzione e linguaggi SFC
  • Il rivestimento protettivo è ora disponibile sui prodotti il cui numero di catalogo contiene la lettera "K", per aiutare la protezione in ambienti gravosi
  • Include un'opzione alimentatore sottile 1756 per serie B e C standard e chassis 1756 XT, che offre una riduzione del 29% in larghezza quando lo spazio è limitato
  • Offre chassis con fino a 17 slot i versioni con rivestimento standard, protettivo e per temperature estreme

Controllori On-Machine

  • Offre un controllo On-Machine™ standard e di sicurezza in grado di aumentare il tempo di disponibilità e ridurre i costi
  • Consente di ridurre l'hardware nell'armadio di controllo grazie al posizionamento direttamente sulla macchina

Controllori di sicurezza GuardLogix

  • Fornisce sicurezza e controllo assi integrato nello stesso chassis
  • Offrono la certificazione TUV per la sicurezza funzionale SIL 3 (controllore e coprocessore di sicurezza richiesti)
  • Semplifica l'architettura della macchina e riduce l'ingombro del sistema grazie al controllore Armor GuardLogix
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e 70°C (da -13 a 158°F), se utilizzati autonomamente
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20 e 70°C (da -4 a 158°F) se utilizzati con moduli FLEX™ I/O-XT

Controllori per ambienti estremi

  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -25 e 70°C (da -13 a 158°F), se utilizzati autonomamente
  • Possono funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -20 e 70°C (da -4 a 158°F) se utilizzati con moduli FLEX™ I/O-XT

Confronto fra prodotti

Caratteristica

Controllori 5580

Controllori 5570

Prestazioni

5x-20x

(Rispetto a un controllore ControlLogix 5570)

2x

(Rispetto a un controllore ControlLogix 5560)

Porta Ethernet integrata 1 gigabit (Gb) No
Porta di programmazione locale USB USB
Modulo di accumulo dell'energia ESM (Energy Storage Module) incluso
Display integrato incluso
Supportato in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™
Memoria non volatile Scheda SD Scheda SD
Memoria utente max. 40 MB 32 MB
Punti I/O (max) 128.000 digitali - 4.000 analogici 128.000 digitali - 4.000 analogici

Ulteriori informazioni

  • Starter kit ControlLogix: lo starter kit ControlLogix è un pacchetto scontato contenente tutti gli strumenti hardware e software necessari. Per iniziare, è possibile scegliere i componenti per creare il kit adatto all'ambiente specifico.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture offrono i mezzi per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e della domanda.
  • Le serie di blog e podcast What You Need to Know About Learning Logix insegna agli utenti sia esperti che principianti dei sistemi di controllori ControlLogix® come utilizzare i nostri controllori e software per ottenere i massimi vantaggi.

Costi ridotti con lo starter kit ControlLogix

Lo starter kit ControlLogix® è un pacchetto scontato contenente tutti gli strumenti hardware e software necessari. Per iniziare, è possibile scegliere i componenti per creare il kit adatto all'ambiente specifico.

Per ulteriori informazioni, consultare la pubblicazione ControlLogix Starter Kit.

Certificazioni

Controllori standard ControlLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controllori di sicurezza GuardLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5560

  • c-UL-us
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

Controllori standard ControlLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controllori di sicurezza GuardLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

Controllori per ambienti estremi ControlLogix 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Controllore di sicurezza Armor GuardLogix On-Machine serie 5570

  • c-UL-us
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Per dettagli sulla certificazione TÜV e SIL, consultare il collegamento Certificati di sicurezza e SIL.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

È possibile utilizzare il RSLogix 5000 software di programmazione (controllori 5560) o il software Studio 5000 Logix Designer (controllori 5570) di Rockwell Software® per progettare e configurare il sistema ControlLogix® o GuardLogix®.

I controllori e i moduli selezionati, insieme alla configurazione della rete, determinano i pacchetti software aggiuntivi necessari per configurare e programmare il sistema. Il software aggiuntivo necessario potrebbe includere il software di configurazione RSNetWorx e il software di comunicazione RSLinx.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

1756-SG001
Selezione

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • Motion Analyzer — Consente di dimensionare e combinare i motori e gli inverter per la specifica applicazione.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Toolkit acceleratore motion e inverter: consente di utilizzare strumenti di selezione, schemi di disposizione e cablaggio e file interfaccia operatore per progettare, installare, azionare e gestire un sistema di azionamento Rockwell Automation®.
  • Strumento di capacità EtherNet/IP — Calcola le risorse utilizzate da una rete EtherNet/IP™ proposta.
  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Logix Designer: pagina iniziale Utilizza questi video (ex-pagine iniziali di RSLogix™ 5000) per apprendere rapidamente importanti attività dell'applicazione Studio 5000™ Logix Designer.
  • Strumento migrazione interattiva PLC-5/SLC— Effettua la migrazione del sistema PLC-5 o SLC su una soluzione basata su Logix utilizzando prodotti come il sistema di conversione cablaggio I/O.
  • Specifiche di approvvigionamento: le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto sono disponibili nelle risorse online.
  • Aggiornamenti software — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti software.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.


Applicazioni

I nostri controllori ControlLogix® forniscono funzionalità di memoria, velocità ed elaborazione in grado di soddisfare necessità diverse, dai piccoli impianti fino ad applicazioni che implicano processi ad elevate prestazioni e controllo assi.

  • Generatori di potenza e di energia
  • Industria alimentare — Prodotti lattiero-caseari
  • Industria estrattiva e metalli
  • Attività navali
  • Industria cartaria
  • Ferrovie/metropolitane e su veicoli
  • Acqua/acque reflue

Per le applicazioni di processo, questi controllori:

  • offrono maggiori capacità, permettendo di eseguire più strategie di controllo in ogni task.
  • aumentano in modo significativo la quantità di informazioni che possono essere scambiate tra i livelli controllo e supervisore.
  • offrono un miglioramento significativo nelle prestazioni delle applicazioni di controllo ridondante.

Per le applicazioni di controllo assi, questi controllori:

  • controllano il movimento ad alta velocità e l'esecuzione della traiettoria pianificata degli assi nelle applicazioni di controllo assi complesse e ad alte prestazioni;
  • sono ottimizzati per il controllo di servoazionamenti con controllo assi ad alte prestazioni su interfaccia Sercos™ o EtherNet/IP™.
  • supportano fino a 100 assi di integrated motion

Per le applicazioni discrete, questi controllori:

  • migliorano in modo significativo i tempi di scansione del controllore utilizzando una CPU dual-core più veloce
  • offrono una maggiore velocità di comunicazione
  • forniscono un caricamento incrociato più rapido per i sistemi di ridondanza

Storie di successi dei controllori programmabili: visita il nostro sito sulle storie di successi per scoprire come i nostri clienti hanno utilizzato i controllori programmabili Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.