Sistemi di controllo ControlLogix

I nostri sistemi di controllo ControlLogix® utilizzano lo stesso motore di controllo in un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce il tempo di sviluppo e i costi durante la messa in servizio e il funzionamento normale. È possibile eseguire controlli standard e di sicurezza nello stesso chassis per un sistema completamente integrato. Sfrutta le funzionalità di elevata disponibilità e di ambiente estremo per soddisfare le esigenze dell'applicazione specifica.

Controllori ControlLogix 5580 serie 1756

Controllori ControlLogix 5580

I nostri controllori ControlLogix® 5580 forniscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori ControlLogix 5580 utilizzano l'ambiente di progettazione Studio 5000® come software standard che ottimizza la produttività e riduce il tempo di messa in servizio. Questo software gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd e SIL3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e motion control fino a 256 assi.


Controllori ControlLogix 5570 serie 1756

Controllori ControlLogix 5570

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, temperatura estrema e On-Machine adatti per applicazioni controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture™, questi controllori utilizzano Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.


Moduli ControlLogix serie 1756 basati su chassis

Moduli ControlLogix 1756

I moduli ControlLogix® serie 1756 basati su chassis forniscono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo assi, I/O speciali e di calcolo in grado di soddisfare le esigenze di tutte le applicazioni. È possibile utilizzare qualsiasi modulo basato su chassis nello chassis locale di un controllore ControlLogix o in uno chassis collegato a un controllore ControlLogix su reti ControlNet™ o EtherNet/IP™.