Controllori CompactLogix 5480

I controllori CompactLogix™ 5480 serie 5069 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo sul motore di controllo Logix. Il nostro CompactLogix 5480 utilizza lo stesso motore di controllo riprogettato usato nei controllori ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Questa linea di controllori Logix supporta applicazioni Windows integrate quali valutazioni analitiche, raccolta di dati e calcoli predittivi. La capacità di raccogliere dati e prendere decisioni a livello di macchine contribuisce a creare la Connected Enterprise e garantisce vantaggi concreti sia agli utilizzatori finali sia ai costruttori di macchine.

Controllori CompactLogix 5480 5069
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Fornisce un controllore in tempo reale basato su Logix che utilizza Windows 10 IoT Enterprise
  • Supporto in ambiente Studio 5000 Logix Designer® versione 32
  • Ideale per applicazioni di medie e grandi dimensioni che richiedono controllo delle prestazioni e throughput dati elevati
  • Supporta topologie lineari o device level ring, motion control e I/O ad alta velocità
  • Tre porte GbE Ethernet/IP incluse che consentono comunicazioni, I/O e motion control ad alta velocità (due sono configurabili e supportano indirizzo IP doppio o device level ring)
  • Una porta GbE Ethernet inclusa come interfaccia di rete dedicata per sistema operativo
  • Supporta fino a 31 moduli locali Compact I/O™ serie 5069
  • Funzionalità di sicurezza avanzate che includono firmware del controllore con firma digitale, rilevamento delle modifiche basate sul controllore e un registro del controllo degli accessi basato sul ruolo a routine e istruzioni Add-On
  • Consente agli utenti di distribuire applicazioni commerciali pronte all'uso basate su Windows 10 e/o personalizzate rigorosamente integrate con controllo Logix in tempo reale
  • DisplayPort integrato per connettività con monitor industriali ad alta definizione
  • Due porte USB 3.0 per periferica sistema operativo e capacità estese di archiviazione dati

Certificazioni

  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Selezione dell'hardware e generazione di distinte base per i progetti.
  • Motion Analyzer: consente di dimensionare e combinare i motori e i convertitori di frequenza per la specifica applicazione.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit: è possibile utilizzare strumenti, schemi di disposizione e cablaggio e file di interfaccia operatore per progettare, installare, azionare e gestire un sistema di azionamento Rockwell Automation®.
  • Capacity Tool EtherNet/IP - Calcola le risorse utilizzate da una rete EtherNet/IP™ proposta.
  • Aggiornamenti firmware: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Pagina iniziale Logix Designer — Utilizzare questi video (ex pagine iniziali di RSLogix™ 5000) per apprendere rapidamente task importanti dell'applicazione Studio 5000™ Logix Designer.
  • PLC-5/SLC Interactive Migration Tool: effettua la migrazione del sistema PLC-5 o SLC a una soluzione basata su Logix utilizzando prodotti come il sistema di conversione di cablaggio I/O.
  • Specifiche di approvvigionamento - Visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Aggiornamenti software - Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti software.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.