Controllori CompactLogix 5370 1769

I controllori CompactLogix™ 5370 sere 1769 fanno parte del sistema Integrated Architecture®. Tali controllori sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano il software di programmazione, protocollo di rete e funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix. Ciò offre un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e caratteristiche coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi dell'investimento di progettazione, a semplificare la diagnostica e la ricerca guasti e a velocizzare il tempo di commercializzazione per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

Controllori di automazione programmabili CompactLogix 5370 serie 1769
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Ideali per applicazioni di piccole e medie dimensioni che richiedono pochi assi di movimento un numero ridotto di I/O
  • Supporto per Integrated Motion su EtherNet/IP™ per la massima scalabilità
  • Supportano topologie di rete Device Level Ring (DLR) per aumentare la resilienza di rete
  • Eliminano la necessità di utilizzare batterie al litio, grazie all'accumulo dell'energia integrato
  • Comprendono una scheda SD fino a 2 GB per rapide operazioni di salvataggio e ripristino del programma
  • Offrono un fattore di forma di dimensioni inferiori per massimizzare lo spazio nell'armadio
  • Supporto Kinematics fino a 2 assi per robotica articolata semplice
  • La funzionalità open socket offre supporto per Modbus TCP, nonché per dispositivi quali stampanti, lettori di codici a barre e server
  • Consente di collegarsi ad altre interfacce operatore dalla gamma PanelView™ Plus ai pannelli operatore PanelView 800
  • Disponibile con rivestimento protettivo

Controllori di sicurezza Compact GuardLogix®

  • Sicurezza integrata e Integrated Motion in un unico controllore
  • Supporto della sicurezza integrata fino a SIL 3, PLe CAT 4

Controllori On-Machine

  • Fornisce controllo standard, di sicurezza e motion control per applicazioni On-Machine™
  • Fino a 16 assi di Integrated Motion su EtherNet/IP
  • Consente di ridurre l'hardware nell'armadio di controllo grazie al posizionamento direttamente sulla macchina
  • Protezione da polvere e acqua con protezione di lavaggio classificata IP67
  • Offre controllo di sicurezza integrato fino a SIL 3, PLe, CAT 4 in una versione On-Machine

Confronto fra prodotti

Serie di controllori

Memoria utente max.

Punti I/O (max)

Integrazione modulo I/O

Assi di pos. di movimento massimi

Ulteriori caratteristiche

5370 L3

3 MB 960 Compact I/O 1769 16

Offrono funzionalità aggiuntive per ambienti pericolosi nel modello NSE (No Stored Energy)

5370 L2

1 MB 160 Compact I/O 1769 4

Forniscono alimentatore e I/O incorporati

Supportano I/O analogico universale

5370 L1

1 MB 96 POINT I/O 1734 2

Forniscono alimentatore e I/O incorporati

Compact GuardLogix 5370

Standard: 1, 2 o 3 MB

Sicurezza: 0,5, 1 o 1,5 MB

960 Compact I/O serie 1769 4, 8 o 16 Fino a 30 moduli di espansione

Ulteriori informazioni

  • Le soluzioni Integrated Architecture di Rockwell Automation® costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti economici e della domanda dei consumatori.
  • I costruttori di macchine possono disporre di una gamma completa di soluzioni di controllo macchine, da componenti economici a sistemi altamente integrati.
  • Guarda il nostro video sui controllori CompactLogix 5370 per capire come questi controllori uniscono Integrated Motion su EtherNet/IP, prestazioni ottimizzate e funzionalità Device Level Ring (DLR) per fornire le migliori alternative per le applicazioni specifiche.
  • Il sistema per architetture midrange include una serie di piccoli controllori che estendono l'applicazione Integrated Architecture. Tutto questo offre una piattaforma di controllo singola che garantisce le prestazioni e la connettività necessarie all'azienda.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzare il software di programmazione RSLogix 5000 o l'applicazione Studio 5000 Logix Designer di Rockwell Software® per progettare e configurare il sistema CompactLogix con i controllori 5370.

I controllori e i moduli selezionati, insieme alla configurazione della rete, determinano i pacchetti software aggiuntivi necessari per configurare e programmare il sistema. Il software aggiuntivo necessario potrebbe includere il software di configurazione RSNetWorx e il software di comunicazione RSLinx.

Per verificare la compatibilità, visita il sito Centro di download e compatibilità prodotti.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare l'hardware e generare distinte base per i progetti.
  • Motion Analyzer: consente di dimensionare e combinare i motori e i convertitori di frequenza per la specifica applicazione.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

Applicazioni

Le applicazioni classiche per i controllori CompactLogix 5370 L2 e L3 includono:

  • Tavole rotanti
  • Macchine di assemblaggio automatico
  • Imballaggio - VFFS, HFFS intermittenti
  • CPW - Aspi, riavvolgitori, taglierine
  • Paranchi e gru
  • Skid di processo

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i controllori CompactLogix 5370 L1:

  • Sistemi di trasferimento
  • Alimentatori
  • Incartonatrici e formatrici di scatole
  • Taglio contimuo
  • Smart Belt
  • Imballaggio - VFFS, HFFS intermittenti
  • Etichettatura e avvolgitori
  • Controlli ausiliari

Casi di studio sui controllori programmabili — Visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i clienti hanno utilizzato i controllori programmabili Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.