Controllori CompactLogix L4x & L4xS

I controllori CompactLogix™ e i controllori Compact GuardLogix® serie 1768 sono ideali per applicazioni di dimensioni piccole o medie che richiedono sicurezza, movimento e/o comunicazioni complesse. Questi controllori offrono canali integrati seriali, EtherNet/IP™ o ControlNet™ e comunicazioni DeviceNet™ modulari. Ciascun controllore supporta fino a 30 moduli I/O e 16 assi di movimento.

Controllori di automazione programmabili CompactLogix L4x, L4xS serie 1768
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Consentono di controllare l'I/O distribuito tramite EtherNet/IP, ControlNet o DeviceNet
  • Supportano la funzione di bridge con controllo e raccolta dati sulla stessa rete
  • Supportano SIL 3 e PLe (solo controllori L4xS)
  • Consentono la modifica online, la forzatura e altre attività standard isolando in modo sicuro la funzionalità di sicurezza (solo controllori L4xS)
  • Integrazione con moduli Compact I/O™ 1769
  • Dispongono di porta seriale integrata
  • Offrono opzioni di memoria utente da 2 MB a 3 MB
  • Richiedono moduli interfaccia SERCOS per il controllo assi
  • Richiedono uno chassis

Ulteriori informazioni

  • Proteggi personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Comprendiamo le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
  • Le nostre soluzioni Integrated Architecture costituiscono la base per un'ottimizzazione efficiente ed efficace dell'intero impianto, consentendo di rispondere in modo competitivo ai cambiamenti del mercato e delle richieste dei consumatori.

Rockwell Automation annuncia che da gennaio 2020 i moduli CompactLogix ControlNet serie 1768 e i moduli server Web usciranno di produzione e pertanto non saranno più in vendita. Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione alla piattaforma di controllo CompactLogix 5370 or CompactLogix 5380.

Rockwell Automation annuncia che da luglio 2020 i controllori CompactLogix serie 1768-L43 e 1768-L45 usciranno di produzione e pertanto non saranno più in vendita. Per supportare la transizione, si consiglia la migrazione alla piattaforma di controllo CompactLogix 5370 or CompactLogix 5380.

Compatibilità prodotti e soluzioni di migrazione

Le nuove condizioni di mercato pongono davanti a sfide importanti. Nell'azienda e nel corso del ciclo di vita, è necessario cercare continuamente nuovi modi per sfruttare gli investimenti esistenti nell'automazione.

Rockwell Automation può aiutare a determinare le opzioni di migrazioni più adatte alle diverse necessità, illustrandone i vantaggi che includono migliori prestazioni, decisioni aziendali più informate, minori costi di manutenzione e risposte più tempestive alle richieste del mercato in continuo mutamento.

Utilizza lo strumento di ricerca Stato del ciclo di vita del prodotto per trovare informazioni specifiche sul ciclo di vita per numero di catalogo.

Maggiori informazioni su Compatibilità prodotti e soluzioni di migrazione.

Certificazioni

  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • KC

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Utilizzate il software di programmazione RSLogix 5000 (versione 20 e precedenti) di Rockwell Software® per progettare e configurare il sistema con i controllori 1768-L4x o 1768-L4xS.

I controllori e i moduli selezionati, insieme alla configurazione della rete, determinano i pacchetti software aggiuntivi necessari per configurare e programmare il sistema. Il software aggiuntivo necessario potrebbe includere il software di configurazione RSNetWorx e il software di comunicazione RSLinx.

Per verificare la compatibilità, visitare il sito Centro di download e compatibilità prodotti.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di selezionare l'hardware e di generare distinte base per i progetti.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Accelerator Toolkit motion e convertitori: è possibile utilizzare strumenti, schemi di disposizione e cablaggio e file interfaccia operatore per progettare, installare, azionare e gestire un sistema di azionamento Rockwell Automation®.
  • Capacity Tool EtherNet/IP - Calcola le risorse utilizzate da una rete EtherNet/IP™ proposta.
  • Aggiornamenti firmware: effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Schemi di configurazione tradizionali: strumenti utili per ottenere informazioni sulle prestazioni di base, sulla capacità e sulla configurazione del sistema Integrated Architecture™.
  • Specifiche di approvvigionamento: visitate le risorse online per le specifiche di approvvigionamento per questo prodotto.
  • Aggiornamenti software - Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti software.
  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.