Sistemi di controllo CompactLogix

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® utilizzano un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per garantire un controllo delle applicazioni midrange in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce tempi e costi di sviluppo durante la messa in servizio e il funzionamento normale. Questi componenti comuni forniscono un'integrazione economica di una macchina o applicazione di sicurezza in un sistema di controllo a livello di impianto in quanto integrano funzioni di sicurezza, controllo assi e controllo discreto in un unico controllore.

Controllori di automazione programmabili CompactLogix 5370 serie 1769

Controllori CompactLogix 5370 1769

I controllori CompactLogix™ 5370 sere 1769 fanno parte del sistema Integrated Architecture®. Tali controllori sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano il software di programmazione, protocollo di rete e funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix. Ciò offre un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e caratteristiche coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi dell'investimento di progettazione, a semplificare la diagnostica e la ricerca guasti e a velocizzare il tempo di commercializzazione per applicazioni di piccole e medie dimensioni.


Controllori CompactLogix 5380 serie 5069

Controllori CompactLogix 5380 5069

I nostri controllori CompactLogix™ 5380 forniscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori CompactLogix 5380 utilizzano un ambiente di progettazione comune, Studio 5000®, come framework standard. Questo ambiente ottimizza la produttività, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e controllo fino a 32 assi.


Controllori CompactLogix 5480 5069

Controllori CompactLogix 5480 5069

I controllori CompactLogix™ 5480 serie 5069 sono controllori in tempo reale con Windows 10 IoT Enterprise in esecuzione in parallelo sul motore di controllo Logix. Il nostro CompactLogix 5480 utilizza lo stesso motore di controllo riprogettato usato nei controllori ControlLogix® 5580 e CompactLogix 5380. Questa linea di controllori Logix supporta applicazioni Windows integrate quali valutazioni analitiche, raccolta di dati e calcoli predittivi. La capacità di raccogliere dati e prendere decisioni a livello di macchine contribuisce a creare la Connected Enterprise e garantisce vantaggi concreti sia agli utilizzatori finali sia ai costruttori di macchine.


Controllori di automazione programmabili CompactLogix L4x, L4xS serie 1768

Controllori CompactLogix 1768

I controllori CompactLogix™ e i controllori Compact GuardLogix® serie 1768 sono ideali per applicazioni di dimensioni piccole o medie che richiedono sicurezza, movimento e/o comunicazioni complesse. Questi controllori offrono canali integrati seriali, EtherNet/IP™ o ControlNet™ e comunicazioni DeviceNet™ modulari. Ciascun controllore supporta fino a 30 moduli I/O e 16 assi di movimento.


Controllori CompactLogix L3x serie 1769

Controllori CompactLogix L3x 1769

I nostri controllori CompactLogix™ L3x serie 1769 sono ideali per le applicazioni di controllo di piccole o medie dimensioni che non richiedono funzionalità di controllo assi o sicurezza. Questi controllori offrono canali seriali integrati EtherNet/IP™ o ControlNet™ e comunicazioni DeviceNet™ modulari.