Controllori programmabili

Le nostre soluzioni di controllo definiscono gli standard di settore, dal controllore a logica programmabile (PLC) originale inventato negli anni 70 alla tecnologia incorporata nel controllore di automazione programmabile (PAC) modulare, multidisciplinare e in grado di collegarsi ai sistemi informatici. I nostri controllori di sicurezza certificati supportano le vostre esigenze di applicazioni SIL 2 e SIL 3. Offriamo controllori di diversi tipi e dimensioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Sistemi di controllo di grandi dimensioni

Sistemi di controllo di grandi dimensioni

I nostri sistemi di controllo di grandi dimensioni soddisfano le esigenze delle applicazioni più gravose. Offrono architetture modulari e una gamma di opzioni I/O e di rete. Queste potenti soluzioni di controllo forniscono funzionalità di qualità superiore, dal controllo di processo alla sicurezza, fino al controllo assi. Progettati per applicazioni di controllo distribuite o di supervisione, i nostri grandi controllori di automazione programmabili sono caratterizzati da un'eccezionale affidabilità ed eccellenti prestazioni.


Sistemi di controllo programmabili di piccole dimensioni

Sistemi di controllo di piccole dimensioni

I controllori di piccole dimensioni sono la soluzione ideale per le applicazioni midrange e offrono le caratteristiche e la flessibilità necessarie normalmente fornite dall'overhead dei sistemi di dimensioni maggiori. Scegliete uno dei controllori standard e di sicurezza certificati di Rockwell basati su chassis, compatti e caratterizzati da una struttura modulare. Le applicazioni standard comprendono il controllo complesso della macchina, i processi batch e l'automazione degli edifici.


Sistemi di controllo micro e nano &

Sistemi di controllo micro e nano &

I nostri PLC micro e nano forniscono soluzioni economiche a esigenze di controllo di base per macchine semplici, dalla sostituzione relè alla semplice temporizzazione e logica di controllo. Imballaggio compatto, I/O integrato, comunicazione e facilità di utilizzo rendono questi controllori una scelta ideale per applicazioni quali automazione di convogliatori, sistemi di sicurezza e illuminazione di edifici e parcheggi.