Interruttori automatici di protezione da sottotensioni DySC

Gli interruttori automatici di protezione da sottotensioni DySC® serie 1608 proteggono dalle sottotensioni e da interruzioni temporanee che comportano una quantità significativa di tempi di fermo della produzione e di macchine danneggiate. Questi interruttori automatici di protezione DySC non richiedono batterie, non presentano parti mobili e richiedono una manutenzione minima. Sono ideali per processi di produzione e componenti elettroniche sensibili che richiedono una protezione in caso di sottotensioni fino a cinque secondi.

Interruttori automatici di protezione da sottotensioni DySC serie 1608
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Previene i danni alle apparecchiature elettriche sensibili
  • Offre protezione completa, dalla singola macchina all'intero stabilimento
  • Include una gamma di prodotti monofase e trifase
  • Fornisce fino a cinque secondi di autonomia
  • Protegge da perdite di tensione totali e di breve durata
  • Ecocompatibile

Confronto fra prodotti

Serie

1608N

1608P

1608M

Tipo

MiniDySC

ProDySC

MegaDySC

Intervallo Amp

Da 2 a 6

Da 12 a 50

Da 25 a 50

100/110

200

Da 400 a 2400

Gamma di tensione

Da 120 a 240 V CA

Da 208 a 480 V CA

Da 380 a 480 V CA

Montaggio

Guida DIN

Pannello

Pannello

Pavimento

Fase/Cablaggio

Monofase/L-L e L-N

Trifase/A 3 e a 4 cavi

Autonomia in caso di perdita alimentazione

Fino a 5 s

Batterie

Non necessario

Custodia

NEMA Type 1

Gamma di temperatura di funzionamento

Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • I modelli di MiniDySC da 2-6 Amp serie 1608N dispongono del riconoscimento UL, tutti gli altri modelli di MiniDySC e ProDySC dispongono dell'omologazione UL Listed.
  • Omologazione UL Listed,
  • Riconosciuto UL

Conformità agli standard

  • Supera lo standard SEMI F47

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.