Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all'esterno di un pannello di controllo.

Gruppi di continuità industriali 1609-P
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include pacchetti batteria con funzionalità hot swap
  • Offre opzioni di convertibilità rack
  • Include funzionalità di gestione della rete (Ethernet, RS232)
  • Fornisce runtime prolungati
  • Include topologia di doppia conversion online
  • Offre una gamma di potenza da 3 a 10 kVA per applicazioni a 208/230 V
  • Offre una gamma di potenza a 3 kVA per applicazioni a 120 V

Certificazioni

  • Certificazione CSA - N. documento LR1234
  • Omologazione UL Listed - N. documento E190749; n. guida YEDU

Conformità agli standard

  • CE
  • CSA C22.2, N. 107
  • FCC
  • UL 1778

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.